产品概述
坚固,紧凑,巧妙的挂钩,可长时间使用。
1. 通过独立设计安全闩锁,可以防止绳索因站立而掉落。
2. 通过消除突起并防止安全闩锁卡住,防止绳索脱离和横向移位,从而确保安全。
3. 可以丢弃挂钩,并可以更换安全闩锁。
4. 通过在眼圈上使用大的R,可以减少对绳索的损坏。安全系数更高。
5. 合金钢,坚固而紧凑的V型钩,安全率是普通设备的5倍
产品特点
1. 可防止绳脱离及钩住结构件,带插销,如下图。
2. 通过对眼环部进行大R加工,降低对绳的损伤。
3. 材质: 特殊合金鋼
4. 日本原装进口


规格概述

VHK0.63 | 0.63 | 30.0 | 25 | 134.5 | 86.0 | 332-3846 | 320 | 带有插销 | 特殊合金钢 | 1个 |
VHK2.0 | 2.00 | 37.5 | 35 | 185.5 | 123.0 | 332-3862 | 1100 | 带有插销 | 特殊合金钢 | 1个 |
VHK1.25 | 1.25 | 33.0 | 30 | 154.5 | 103.5 | 332-3854 | 700 | 带有插销 | 特殊合金钢 | 1个 |
VHK0.32 | 0.32 | 24.5 | 20 | 104.0 | 67.0 | 390-2897 | 180 | 带有插销 | 特殊合金钢 | 1个 |
Tips: 以上数据为手工自测数据,仅供参考。
使用案例
如下为2个挂钩同时使用的案例

Tips: 选购时请务必确认使用负载、螺栓的使用位置、材质和尺寸。
相关产品