产品概述
一种自由形式的吊环螺栓,其目的是用于JIS吊环螺栓禁止的悬挂工作。
特殊合金钢材质,日本制造。
商品齐全,各种尺寸、载重均有销售。

产品特点
-拧紧时无需担心方向,连杆面向负载方向,可安全地进行水平和多点悬挂。
-可以使用各种类型,并且可以处理所有类型的工作。
-连杆相对于安装表面倾斜180°。 连杆相对于安装轴旋转360°。
-请使用大于JIS吊环螺栓的负载。(*A型)
・比JIS吊环螺栓强3倍。(*A型)
A型
与JIS吊环螺栓相比,它的强度是相同螺钉直径的三倍,并且可以减小物体的螺钉孔直径。
螺孔的加工变得容易,并且螺孔位置的自由度增加。
轻巧紧凑的设计。
从M8(0.3t)到M48(15.0t)的广泛阵容。
螺栓使用JIS B 1051强度等级10.9。
B型
螺丝直径与JIS吊环螺栓相同,强度相同。
通过使用经过加工的吊环螺栓螺纹孔,由于Freno连接螺栓的功能和性能,可以执行更安全的举升工作。
您可以从M24(对于0.95t)到M100(对于20.0t)的广泛阵容中进行选择。
A型用于M20或更小的螺丝孔。
规格概述

|
|
A-30 | A | 6.3 | A型 | 308.9 | M30 | 32 | 103 | 50 | 214 | 179 | 401-1864 | 7100 |
B-64 | B | 9.00 | B型 | 441.3 | M64 | 32 | 94 | 90 | 216 | 179 | 401-1945 | 9300 |
B-24 | B | 0.95 | B型 | 46.6 | M24 | 17 | 52 | 38 | 112 | 89 | 401-1899 | 850 |
A-20 | A | 2.8 | A型 | 137.3 | M20 | 23 | 78 | 32 | 157 | 126 | 401-1848 | 2200 |
A-10 | A | 0.5 | A型 | 24.5 | M10 | 11 | 33 | 19 | 72 | 60 | 401-1813 | 240 |
A-24 | A | 3.7 | A型 | 181.4 | M24 | 23 | 76 | 37 | 157 | 126 | 401-1856 | 2400 |
B-48 | B | 4.30 | B型 | 210.8 | M48 | 23 | 72 | 70 | 160 | 126 | 401-1937 | 3400 |
A-16 | A | 1.6 | A型 | 78.5 | M16 | 17 | 54 | 24 | 112 | 89 | 401-1830 | 800 |
A-8 | A | 0.3 | A型 | 14.7 | M8 | 11 | 34 | 14 | 72 | 60 | 401-1881 | 230 |
B-30 | B | 1.50 | B型 | 73.5 | M30 | 17 | 52 | 45 | 114 | 89 | 401-1902 | 1000 |
A-36 | A | 8.0 | A型 | 392.3 | M36 | 32 | 99 | 60 | 214 | 179 | 401-1872 | 7400 |
B-42 | B | 3.40 | B型 | 166.7 | M42 | 23 | 72 | 65 | 160 | 126 | 401-1929 | 2900 |
B-36 | B | 2.30 | B型 | 112.8 | M36 | 23 | 72 | 55 | 158 | 126 | 401-1911 | 2700 |
A-12 | A | 0.8 | A型 | 39.2 | M12 | 17 | 56 | 19 | 112 | 89 | 401-1821 | 700 |
Tips: 以上尺寸为实物自测数据,可能存在些许偏差。
使用案例
可以消除安装工作的麻烦和悬挂工作的烦恼。
安全地暂停,扭转和提高工作。
柔性吊环螺栓Freno连接螺栓
Freno连接螺栓相对于安装表面倾斜180度。
坚固的吊环螺栓可以相对于安装轴自由旋转360度。
以规定的扭矩将螺栓拧紧到物体上后,可以从任何方向安全地抬起螺栓。
全方向安全系数5以上
使用传统的吊环螺栓,即使举起危险的重物也可以放心使用。
注意事项

1 圆形吊环
一般被广泛使用的经济性吊具,可用于JIS规格品。
2 旋转吊环
可360°旋转(六角部分不可旋转),并防止螺栓变形;
但不能吊重物。
3 卸拉吊环螺栓
用于物体间的连结。
4 侧拉螺栓
需要侧面起吊时使用,不能适用于弯曲表面。
Tips: 选购时请务必确认使用负载、螺栓的使用位置、材质和尺寸。
相关产品