产品概述
经过了熔融镀锌处理轻量且紧凑的吊钩产品。悬挂两根钢丝绳的时候,为防止两根钢丝绳重合,两根绳子之间做成了O字形状。
本品材质:特殊合金钢
制造国:荷兰
产品特点
▪ 本超小型吊钩经热浸镀锌处理,且轻便
▪ 悬挂2根钢缆时产生相互拉扯力,因此钢缆之间形成不易重合的O形。
▪ 可用作装卸作业、多用途连接零件。
规格概述
尺寸参数表
|
|
GPBB-4.75T | 4.75 | 螺栓型产品 | 19 | 28 | 22 | 19 | 51 | 87 | 47 | 331-3743 | 1180 |
GPBB-1T | 1 | 螺栓型产品 | 10 | 15 | 11 | 10 | 26 | 42 | 23 | 331-3719 | 160 |
GPB-0.33T | 0.33 | 旋入型 | 5 | 8 | 6 | 5 | 16 | 25 | 12.5 | 331-3590 | 20 |
GPBB-2T | 2 | 螺栓型产品 | 13.5 | 20 | 16 | 13.5 | 32 | 59 | 34 | 331-3727 | 420 |
GPB-0.5T | 0.5 | 旋入型 | 7 | 10 | 8 | 7 | 20 | 33 | 17 | 331-3603 | 50 |
GPB-1T | 1 | 旋入型 | 10 | 15 | 11 | 10 | 26 | 42 | 23 | 331-3638 | 140 |
GPB-0.75T | 0.75 | 旋入型 | 9 | 12 | 10 | 9 | 22 | 37 | 21 | 331-3611 | 100 |
GPB-4.75T | 4.75 | 旋入型 | 19 | 28 | 22 | 19 | 51 | 87 | 47 | 331-3662 | 1010 |
GPBB-0.5T | 0.5 | 螺栓型产品 | 7 | 10 | 8 | 7 | 20 | 33 | 17 | 331-3689 | 60 |
GPBB-1.5T | 1.5 | 螺栓型产品 | 11 | 17 | 13 | 11 | 29 | 49 | 26 | 331-3701 | 220 |
GPB-2T | 2 | 旋入型 | 13.5 | 20 | 16 | 13.5 | 32 | 59 | 34 | 331-3646 | 360 |
GPBB-0.75T | 0.75 | 螺栓型产品 | 9 | 12 | 10 | 9 | 22 | 37 | 21 | 331-3697 | 110 |
GPB-1.5T | 1.5 | 旋入型 | 11 | 17 | 13 | 11 | 29 | 49 | 26 | 331-3620 | 190 |
GPBB-6.5T | 6.5 | 螺栓型产品 | 22 | 33 | 25 | 22 | 58 | 95.5 | 53 | 331-3751 | 1770 |
GPBB-3.25T | 3.25 | 螺栓型产品 | 16 | 25 | 19 | 16 | 43 | 73 | 40 | 331-3735 | 740 |
GPB-6.5T | 6.5 | 旋入型 | 22 | 33 | 25 | 22 | 58 | 95.5 | 53 | 331-3671 | 1500 |
尺寸图
使用案例
本品属于上图中得第三种【卸拉吊环螺栓】,可用作装卸作业、多用途连接零件。
注意事项
 | 1 圆形吊环 一般被广泛使用的经济性吊具,可用于JIS规格品。
2 旋转吊环 可360°旋转(六角部分不可旋转),并防止螺栓变形; 但不能吊重物。
3 卸拉吊环螺栓 用于物体间的连结。
4 侧拉螺栓 需要侧面起吊时使用,不能适用于弯曲表面。 |
TIPS: 选购时请务必确认使用负载、螺栓的使用位置、材质和尺寸。1
相关产品