Product Code | 尺寸t | 尺寸B | 尺寸d3 | 尺寸d1 | 尺寸B1 | 尺寸L | 尺寸D | TRUSCO编码 | 质量 | 内部容量 |
RS-16T | 38 | 80 | 42 | 38 | 80 | 205 | 95 | 331-9474 | 10200 | 1个 |
RS-10T | 30 | 65 | 36 | 30 | 65 | 160 | 75 | 331-9466 | 5200 | 1个 |
RS-5T | 22 | 44 | 26 | 22 | 44 | 120 | 55 | 331-9491 | 1860 | 1个 |
![]() | ![]() | ![]() |
皮带吊索 强韧性吊索 P型 JIS3等级、两端带索眼 | 万向吊环螺栓 Vario Ring | 旋转吊环螺栓 Star Point VRS |
轻便、易弯折、易于操作,可提高钩挂作业的效率。 | 用于模具、精密工作机械、重物起吊及翻转作业。 | 用于模具、风力、土木、造船、精密工作机械、搬运业等的重物起吊。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|