W槽刀头(含磁铁)
商品
评价
详情
  • W槽刀头(含磁铁)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

W槽刀头(含磁铁)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
[特长]
▪ 轴部细至4.5 mm,最适宜于拧紧家电产品的细孔、端子台、深处部位的螺丝。
▪ 使用天然特殊合金钢,以优异的精度和耐久性著称。
▪ 本商品为W槽型,适用于尺寸为13 mm和9.5 mm的电动工具滚珠槽。
[用途]
▪ 最适宜用于家电产品细孔、端子台、深处部位的螺孔。
▪ 用于玻璃移门部的螺丝紧固等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 螺丝刀头 > W槽刀头(含磁铁)