连接类型:
镜片密封件、平形密封件
材质:
镜片密封件…铜制(C1100)、不锈钢制(SUS316)
平形密封件………铜制(C1100)、树脂制(PTFE)、皮制、片状垫片※(超级黑)
螺纹径:
镜片密封件…G3/8、G1/2(共用)
平形密封件………G1/4、G3/8、G1/2
※非石棉兼容产品
镜片密封件
材质 | 型号 | 螺纹径 | 质量(约g) |
---|---|---|---|
铜制 (C1100) | FJ80-001 | G3/8 G1/2 (共用) | 1.7 |
不锈钢制 (SUS316) | FJ80-003 | 1.4 |
※也可生产G1/4。
平形密封件
材质 | 型号 | D | 螺纹径 | 质量(约g) |
---|---|---|---|---|
铜制 (C1100) | FJ80-201 | 11 | G1/4 | 0.6 |
FJ80-301 | 14 | G3/8 | 1.1 | |
FJ80-401 | 18 | G1/2 | 2.0 | |
树脂制 (PTFE) | FJ80-204 | 11 | G1/4 | 0.2 |
FJ80-304 | 14 | G3/8 | 0.3 | |
FJ80-404 | 18 | G1/2 | 0.5 | |
皮质 | FJ80-206 | 11 | G1/4 | 0.2 |
FJ80-306 | 14 | G3/8 | 0.3 | |
FJ80-406 | 18 | G1/2 | 0.5 | |
片状垫片※ (超级黑) | FJ80-207 | 11 | G1/4 | 0.1 |
FJ80-307 | 14 | G3/8 | 0.3 | |
FJ80-407 | 18 | G1/2 | 0.4 |
※非石棉兼容产品
用于压力测量设备的直螺纹座。 可根据各种管道材质和尺寸进行选择。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|