※选择压力表时,为了充分发挥性能,请选择压力范围,使常用压力的上限在以下范围内。
另外,请确认记载的接液部的材质是否符合测定的气体和液体。
请看详细JIS B 7505-1。
※用于氧气时,请指定禁油。用于乙炔时,请指定耐腐蚀用途且禁油。
分度(最小刻度):
刻度根据压力范围的不同其分割数也不同,刻度如下表所示。
测量仪器 | 压力范围 (MPa) | 表盘直径 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ60 | φ75 | φ100・150 | φ200 | φ300 | ||||
1.6級 | 1.6級 | 1.6級 | 1.0級 | 1.6級 | 1.0級 | JIS1.6級相当 | ||
压力计 | 0~40kPa | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
~0.06 | - | - | 0.001 | - | 0.001 | - | - | |
~0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
~0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | |
~0.25 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
~0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
~0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
~1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
~1.6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | |
~2.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
~4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | |
~6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
~10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
~16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | |
~25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
~40 | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | |
~60 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
~100 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
真空计 | -0.1~0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
耦合计 | -0.1~0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
~0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
~0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
~0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
~0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
~1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
~1.6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | |
~2.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
※40mpa以上是耐腐蚀用的对应。
※表内带颜色数据范围及大小产品已获得型式认可。
(1)请用于最高刻度的2/3~1/2以下的压力测量。
【警告】
请勿施加大于最大压力(最大刻度压力)的压力。
如果压力元件(波登管)破裂的话,则会导致损伤或破坏周围。
(2)拆卸压力表时,请务必将压力设为零(大气压)后,慎重拆卸。
【危险】
拆下压力表时,请务必关闭阀门,防止测量流体突出。如果测量流体溢出,可能会造成烫伤等受伤。
(3)请勿对压力表进行手动操作。
【警告】
请不要进行产品本身的改造以及附加新功能的改造等。
(4) 安全窗(防爆膜),请勿尝试用粘合剂粘贴或以其他方式触摸它。
万一波登管因无法发挥安全窗的功能而断裂,透明板(玻璃)将损坏,这是非常危险的。
(5) 如果测量对象有波动压力,直接引入会导致压力表过早失效。 许多故障都是由这种波动的压力和机械振动引起的。
应对压力波动的一种方法是在压力表入口处插入隔膜槽。 一种是固定节流型,可以使用节流阀插入压力表的入口。
在这种情况下,首先检查孔径大小并选择最合适的孔径。
第二种是阻尼器,通过螺纹接头连接到压力表上,是可变孔类型,可以通过检查压力表指针的偏转程度进行调节。
调整时,应先将门完全关闭,然后边打开边进行调整。
【注意】
在这种情况下,请勿将针拧紧至完全停止摆动的程度。因为不知道是否显示了正确的压力。因此,请将指针的偏差调整到稍微残留的程度。
(6)压力表的接液部材质主要分为黄铜类和不锈钢类两大类。因此,根据测量对象的不同,可能无法使用,因此需要选择合适的型号,例如隔膜类型。
【警告】
请勿用于对接液部材质有腐蚀性的测定流体。如果压力元件(波登管)破裂的话,可能会导致受伤或对周围区域造成损坏。
(7)测量氧气时,请使用无油压力表。
【危险】
压力计内部残留有油分的话,与氧气发生反应有引起火灾或爆炸的风险。
(8)氟利昂气体、He气体、H2气体等分子结构较小的物质的测定或对泄漏特别注意的物质,请使用通过气体泄漏检测器进行了泄漏检查(He泄漏检测器等)的压力表。(请尽量选择不锈钢材质。)
(9)接合方式为焊接方法时,测量对象(环境温度)超过45℃以上时,强度方面会出现问题,请使用银焊接品或TIG焊接品。
【警告】
请在使用温度范围内使用。
在使用温度范围外使用的话,压力表会损坏,会导致受伤或对周围区域造成损坏。
(10)拆下安装金属零件后,请勿把金属配件的安装小螺钉单独拧入壳体。
【注意】
小螺钉可能会与压力表内部的零件接触,导致故障。
(11)在压力为零的状态下,指针未指示零点时,请在拆下外框后并按如下方式进行调零(将指针设置为零点)。
仅限于调零指针的情况。
(12)关于规格的详细情况,请参照“无液压力表-第1部分:波登管压力表JIS B 7505-1”。
预期 故障 | 确认事项 | 原因 | 对策 |
---|---|---|---|
指针不动 | 压力表是否导入了压力(测量体) | 压力为零 测量体中异物造成的管线堵塞 | 在管道上安装过滤器 |
阀门关闭 | 打开阀门 | ||
误差大 | 测定体及周围温度是否在压力表使用温度范围内 | 超过使用温度范围 | 周边温度高的情况下,变更压力表的设置场所 测定体为高温时,通过虹吸管等降低温度 |
压力出口和压力表的设置位置是否相同高度 | 高度不同引起的头部误差 | 进行头部校正 | |
压力表是否有剧烈的振动 | 振动引起的内部机构的磨损 | 变更压力表的设置场所 使用甘油的压力表 | |
压力表上是否有剧烈的变动压力 | 变动压力引起的内部机构的磨损 | 使用带节流阀或阻尼器一起使用 使用甘油的压力表 | |
响应速度慢 | 测量对象的粘度和管线的粗细 | 测量对象的粘度过高 相对于测量对象的粘度,管线太细 | 改为隔膜式压力表 加粗管线 |
阻尼器孔径水平 | 阻尼器孔径过大 | 调到适当的孔径 | |
当压力表从配管上取下时,指针不指示零。 | 是否施加过压 | 超压引起波登管变形 | 使用高范围压力表 采取措施防止超压,例如使用压力保护器 |
节流阀是否堵塞 | 测定对象中异物的堵塞 | 在配管上设置过滤器 更换节流阀 | |
压力表是否受到剧烈振动或变动压力 | 因振动、变动压力引起的内部机构的磨损 | 更改压力表的安装位置 使用节流阀或阻尼器 使用加甘油的压力表 | |
指针断了 | 是否施加过压 | 超压引起波登管变形 | 使用高范围压力表 采取措施防止超压,例如使用压力保护器 |
是否对压力表施加了冲击,例如将其跌落 | 冲击引起的指针偏移或波登管变形 | 注意不要受到冲击 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|