它是一种用于小型设备压力测量或主要用于气动设备压力测量的压力表,可用于整个设备的小型化。
特别是具有优异抗振性的偏心压力表、甘油压力表、耐腐蚀性优异的SUS制压力表等型号,可根据用途进行选择。
※选择压力表时,选择压力范围,使常压上限在以下范围内,以便充分发挥性能。
另外,请确认记载的接液部的材质是否符合测定的气体和液体。
尺寸 | 等级 | 型号 | 形状 | 精度 | 刻度角度 | 压力范围 | 外壳 | 接液部材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ40 | A级 | GK10-1□□ | 立(A) | ±2%F.S. | 180° | 0.2MPa~1MPa | Cr电镀 | 弹簧管:C6872T 杆:C3604BD |
GK68-1□□ | 嵌入(D) | |||||||
B级 | GK20-1□□ | 立(A) | ±3%F.S. | 270° | 0.1MPa~1MPa | SUS304 | ||
GK25-1□□ | 嵌入(D) | |||||||
φ50 | A级 | GK10-2□□ | 立(A) | ±1.5%F.S. | 0.2MPa~3.5MPa | Cr电镀 | ||
GK69-1□□ | 嵌入(D) | |||||||
B级 | GK20-2□□ | 立(A) | ±3%F.S. | 0.1MPa~3.5MPa | SUS304 | |||
GK25-2□□ | 嵌入(D) | |||||||
- | GK33 | 立(A) | ±3%F.S. | 270°※ | 0.1MPa~25MPa | SUS304 | 弹簧管:SUS316 杆:SUS316 | |
GK38 | 嵌入(D) | 弹簧管:SUS316 杆:SCS14 |
预想故障 | 确认事项 | 原因 | 对策 |
---|---|---|---|
指针不动 | 压力(测量体)是否传导到压力表 | 压力为零 测量体中异物造成的管线堵塞 | 在管道上安装过滤器 |
压力表安装部的阀门是否开着 | 阀门关闭 | 打开阀门 | |
误差大 | 测定体及周围温度是否在压力计使用温度范围内 | 超过使用温度范围 | 周边温度高的情况下,变更压力表的设置场所 测定体温度高的情况下,通过虹吸管等降温 |
压力出口和压力表的设置位置是否相同高度 | 高度不同引起的头部误差 | 进行头部校正 | |
压力表是否剧烈震动 | 由震动引起的内部构造的磨损 | 变更压力表的设置场所 使用甘油压力表 | |
压力表上是否有剧烈的变动压力 | 由变动压力引起的内部构造的磨损 | 与节流阀或阻尼器一起使用 使用甘油压力表 | |
反应速度慢 | 测定体的粘度和管线的粗细 | 测定体粘度过高 相对于测定体的粘度,管线过细 | 改为隔膜式压力表 加粗管线 |
阻尼器孔径水平 | 阻尼器孔径过大 | 调到适当的孔径 | |
从配管上拆下压力表时,指针不归零 | 是否加压过大 | 超压导致弹簧管变形 | 使用大范围压力表 采取措施防止超压,例如使用压力保护器 |
节流阀是否堵塞 | 测定体中异物堵塞 | 在配管上安装过滤器 更换节流阀 | |
是否在压力表上施加了剧烈的振动、变动压力 | 由震动、变动压力引起的内部构造磨损 | 更改压力表的安装位置 与节流阀或阻尼器一起使用 使用甘油压力表 | |
指针晃动 | 是否加压过大 | 超压导致弹簧管变形 | 使用大范围压力表 采取措施防止超压,例如使用压力保护器 |
压力表是否受到冲击(掉落等) | 由冲击导致的指针偏移或弹簧管变形 | 注意不要受到冲击 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|