小型圧力表(D型嵌入式・φ40)
商品
评价
详情
  • 小型圧力表(D型嵌入式・φ40)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型圧力表(D型嵌入式・φ40)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

产品特长・规格

它是一种用于小型设备压力测量或主要用于气动设备压力测量的压力表,可用于整个设备的小型化。
特别是具有优异抗振性的偏心压力表、甘油压力表、耐腐蚀性优异的SUS制压力表等型号,可根据用途进行选择。

  • 体积小重量轻,适合安装空间有限的场合。
  • 虽然体积小,但易于读取。

※选择压力表时,选择压力范围,使常压上限在以下范围内,以便充分发挥性能。

  • 恒压时:压力范围最大值的3/4以下
  • 变压时:压力范围的最大值的2/3以下

另外,请确认记载的接液部的材质是否符合测定的气体和液体。

尺寸等级型号形状精度刻度角度压力范围外壳接液部材质
φ40A级GK10-1□□立(A)±2%F.S.180°0.2MPa~1MPaCr电镀弹簧管:C6872T
杆:C3604BD
GK68-1□□嵌入(D)
B级GK20-1□□立(A)±3%F.S.270°0.1MPa~1MPaSUS304
GK25-1□□嵌入(D)
φ50A级GK10-2□□立(A)±1.5%F.S.0.2MPa~3.5MPaCr电镀
GK69-1□□嵌入(D)
B级GK20-2□□立(A)±3%F.S.0.1MPa~3.5MPaSUS304
GK25-2□□嵌入(D)
-GK33立(A)±3%F.S.270°※0.1MPa~25MPaSUS304弹簧管:SUS316
杆:SUS316
GK38嵌入(D)弹簧管:SUS316
杆:SCS14
  • ※GK33和GK38的0.1MPa范围为180°刻度。
    各压力表的使用温度范围为-5~+45℃。(非精度保证范围)

使用方法・使用事例

  • (1)用于恒压时小于或等于压力范围的 2/3 时的压力测量。在变压的情况下,用它来测量正常压力小于或等于压力范围的 1/2 的压力。
  • (2)拆卸压力表时,请务必将压力设置为零(大气压),然后小心地将其取下。
  • (3)请勿对压力表进行手动操作。
  • (4) 安全窗(防爆膜),请勿尝试用粘合剂粘贴或以其他方式触摸它。
    万一波登管因无法发挥安全窗的功能而断裂,透明板(玻璃)将损坏,这是非常危险的。
  • (5)测量体上有变动压力时,直接导入会造成压力计早期故障。故障原因大多是变动压力和机械性振动。
    应对压力波动的一种方法是在压力表入口处插入隔膜槽。 一种是固定节流型,可以使用节流阀插入压力表的入口。 在这种情况下,首先检查孔的大小并选择最合适的孔径。
    第二个阻尼器是可变孔径类型,作为螺纹接头连接到压力表上,并通过检查压力表指针的偏转程度进行调整。 调整时,应先将阀门完全关闭,然后边打开边进行调整。
  • (6)压力表的接液部材质大致分为黄铜系和不锈钢系。因此测定体有时会受到限制,请注意。
  • (7)在测定氟利昂气体、氦气、氢气等小分子构造或需注意泄漏的测定体时,请使用带有检漏仪的压力表。
  • (8)用于氧气测量时,请指定禁油处理。
  • (9)请在使用温度范围内进行使用。

注意・禁止事项

预想故障确认事项原因对策
指针不动压力(测量体)是否传导到压力表压力为零
测量体中异物造成的管线堵塞
在管道上安装过滤器
压力表安装部的阀门是否开着阀门关闭打开阀门
误差大测定体及周围温度是否在压力计使用温度范围内超过使用温度范围周边温度高的情况下,变更压力表的设置场所
测定体温度高的情况下,通过虹吸管等降温
压力出口和压力表的设置位置是否相同高度高度不同引起的头部误差进行头部校正
压力表是否剧烈震动由震动引起的内部构造的磨损变更压力表的设置场所
使用甘油压力表
压力表上是否有剧烈的变动压力由变动压力引起的内部构造的磨损使用调节流阀或阻尼器
使用甘油压力表
反应速度慢测定体的粘度和管线的粗细测定体粘度过高
相对于测定体的粘度,管线过细
改为隔膜式压力表
加粗管线
阻尼器孔径水平阻尼器孔径过大调到适当的孔径
从配管上拆下压力表时,指针不归零是否加压过大超压导致弹簧管变形使用大范围压力表
采取措施防止超压,例如使用压力保护器
节流阀是否堵塞测定体中异物堵塞在配管上安装过滤器
更换节流阀
是否在压力表上施加了剧烈的振动、变动压力由震动、变动压力引起的内部构造磨损更改压力表的安装位置
使用节流阀或阻尼器
使用甘油压力表
指针晃动是否加压过大超压导致弹簧管变形使用大范围压力表
采取措施防止超压,例如使用压力保护器
压力表是否受到冲击(掉落等)由冲击导致的指针偏移或弹簧管变形注意不要受到冲击
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 压力仪表 > 小型圧力表(D型嵌入式・φ40)