普通形圧力表(D型嵌入式・φ75)
商品
评价
详情
  • 普通形圧力表(D型嵌入式・φ75)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

普通形圧力表(D型嵌入式・φ75)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・该压力表采用将波登管的弹性变形(移动)传递至指针的结构,结构简单,操作方便。
・由于是嵌入型,因此压力导入口安装在背面。

产品特长・规格

  • 7位数字型号(型号)位于刻度板NKS标记下方。
    (仅限立式 φ75、φ100)
  • 提供标准合规认证(型式核准)。
    (取决于尺寸、精度、压力范围)
  • 它的压力测量范围较宽,可用于需要耐腐蚀的场合。

※选择压力表时,请选择压力范围,使正常压力的上限在以下范围内,以确保足够的性能。

  • 恒压时:压力范围最大值的3/4以下
  • 变压时:压力范围的最大值的2/3以下
另外,请确认记载的接液部的材质是否符合测定的气体和液体。
※如果用于氧气,请注明禁油。 用于乙炔时,请注明耐腐蚀用途且禁油。
普通形圧力計(D枠埋込型・φ75)
普通形圧力計(D枠埋込型・φ75)

分度值(最小刻度):

刻度的刻度数根据压力范围而不同,刻度间隔如下表所示。

测量仪器压力范围
(MPa)
表盘直径
φ60φ75φ100・150φ200
1.6級1.6級1.6級1.0級1.6級1.0級
圧力表0~40kPa-11-1-
~0.06-0.0010.001-0.001-
~0.10.0020.0020.0020.0020.0020.002
~0.160.0050.0050.0050.0020.0050.002
~0.250.0050.0050.0050.0050.0050.005
~0.40.010.010.010.0050.010.005
~0.60.010.010.010.010.010.01
~10.020.020.020.020.020.02
~1.60.050.050.050.020.050.02
~2.50.050.050.050.050.050.05
~40.10.10.10.050.10.05
~60.10.10.10.10.10.1
~100.20.20.20.20.20.2
~160.50.50.50.20.50.2
~250.50.50.50.50.50.5
~40-110.510.5
~60--1111
~100--2222
真空计-0.1~00.0020.0020.0020.0020.0020.002
耦合计-0.1~0.10.0050.0050.0050.0020.0050.002
~0.160.0050.0050.0050.0050.0050.005
~0.250.010.010.010.0050.010.005
~0.40.010.010.010.010.010.01
~0.60.020.020.020.010.020.01
~10.020.020.020.020.020.02
~1.60.050.050.050.020.050.02
~2.50.050.050.050.050.050.05

※耐腐蚀型适用于压力40MPa以上。
※表中彩色数据范围和尺寸的产品已获得型式认可。

使用方法・使用事例

(1)用于低于最高刻度2/3至1/2的压力测量。

【警告】
请勿施加高于最大压力(最大刻度压力)的压力。
如果压力元件(波登管)破裂,可能会导致受伤或对周围区域造成损坏。

(2)拆卸压力表时,一定要使压力为零(大气压),然后小心地拆卸。

【危险】
拆卸压力表时,一定要关闭阀门,防止被测流体突出。 如果被测液体溢出,可能会造成烧伤等伤害。

(3)请勿触摸压力表。

【警告】
请勿修改产品本身或添加新功能。

(4)在安全窗(防爆盘)上,请勿尝试用粘合剂将其固定或以其他方式触摸它。如果安全窗不再起作用,波登管破裂,玻璃盖板就会损坏,这是极其危险的。

(5)如果测量对象有波动压力,直接引入会导致压力表过早失效。许多故障都是由这种波动的压力和机械振动引起的。
应对压力波动的一种方法是在压力表入口处插入隔膜槽。一种是固定节流型,可以使用节流阀插入压力表的入口。在这种情况下,首先检查孔的大小并选择最合适的孔径。
第二个阻尼器是可变孔径类型,作为螺纹接头连接到压力表上,并通过检查压力表指针的偏转程度进行调整。调整时,应先将门完全关闭,然后边打开边进行调整。

【注意】
在这种情况下,请勿将针拧紧至完全停止摆动的程度。这是因为您将无法判断它是否显示正确的压力。因此,请调整指针,使其仅保留少量偏转。

(6)压力表接液部件的材质主要分为黄铜和不锈钢两种。
因此,根据测量对象的不同,可能无法使用,因此需要选择合适的型号,例如隔膜类型。

【警告】
请勿用于测量对接液部件有腐蚀性的液体。
如果压力元件(波登管)破裂,可能会导致受伤或对周围区域造成损坏。

(7)测量氧气时,请使用无油的压力表。

【危险】
如果压力表内残留有油,则有与氧气发生反应并引起火灾或爆炸的风险。

(8)氟利昂气体、He气体、H2气体等分子结构较小的物质的测定或对泄漏特别注意的物质,请使用通过气体泄漏检测器进行了泄漏检查(He泄漏检测器等)的压力表。(请尽量选择不锈钢材质。)

(9)接合方式为焊接时,测量体(环境温度)达到45℃以上时,强度方面会出现问题,请使用银钎焊品或TIG焊接品。

【警告】
请在工作温度范围内使用。
如果在工作温度范围之外使用,压力表可能会损坏,造成人身伤害或对周围区域造成损害。

(10)不要拆下安装支架,仅将支架的安装螺钉拧入外壳。

【注意】
小螺钉可能会与压力表内部零件接触并导致故障。

(11)如果压力为零时指针不指示零点,请拆下外框并按如下方式进行调零(将指针对准零点)。

不过,这仅限于调零指针的情况。

普通形圧力計(A枠立型・φ60)

(12)详细标准请参考“无液压力表 - 第1部分:波登管压力表JIS B 7505-1”。

注意・禁止事项

预期
故障
确认事项原因对策
指针不动压力表是否导入了压力(测量体)压力为零
测量体中异物造成的管线堵塞
在管道上安装过滤器
阀门关闭打开阀门
误差大测定对象及周围温度是否在压力表使用温度范围内超过使用温度范围周边温度高的情况下,变更压力表的设置场所
测定体为高温时,通过虹吸管等降低温度
压力出口和压力表的设置位置是否相同高度高度不同引起的头部误差进行头部校正
压力表是否有剧烈的振动振动引起的内部机构的磨损变更压力表的设置场所
使用甘油压力表
压力表上是否有剧烈的变动压力变动压力引起的内部机构的磨损与节流阀或阻尼器一起使用
使用甘油压力表
响应速度慢测量体的粘度和管线的粗细测量体的粘度过高
相对于测量体的粘度,管线太细
改为隔膜式压力表
加粗管线
阻尼器孔径水平阻尼器孔径过大调到适当的孔径
从配管上拆下压力表时,指针不表示零是否施加过压超压引起波登管变形使用高范围压力表
采取措施防止超压,例如使用压力保护器
节流阀是否堵塞测定体中异物的堵塞在配管上设置过滤器
更换节流阀
是否在压力计上施加了剧烈的振动、变动压力因振动、变动压力引起的内部机构的磨损更改压力表的安装位置
使用节流阀或阻尼器
使用甘油压力表
指针断了是否施加过压超压引起波登管变形使用高范围压力表
采取措施防止超压,例如使用压力保护器
是否对压力表施加了冲击,例如将其跌落冲击引起的指针偏移或波登管变形注意不要受到冲击
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 压力仪表 > 普通形圧力表(D型嵌入式・φ75)