※选择压力表时,选择压力范围,使常压上限在以下范围内,以便充分发挥性能。
另外,请确保记载的接液部材质适合所测定的气体・液体。
详情请参照 JIS B 7505-1。
※如果您将其用于氧气,请指定禁油处理。 用于乙炔时,请注明用于耐腐蚀应用,且需指定禁油处理。
最小刻度:
刻度上的分度数因压力范围而异,刻度如下表所示。
测量仪器 | 压力范围 (MPa) | 尺寸・精度 |
---|---|---|
φ60 | ||
1.6级 | ||
压力表 | 0~40kPa | - |
~0.06 | - | |
~0.1 | 0.002 | |
~0.16 | 0.005 | |
~0.25 | 0.005 | |
~0.4 | 0.01 | |
~0.6 | 0.01 | |
~1 | 0.02 | |
~1.6 | 0.05 | |
~2.5 | 0.05 | |
~4 | 0.1 | |
~6 | 0.1 | |
~10 | 0.2 | |
~16 | 0.5 | |
~25 | 0.5 | |
~40 | - | |
~60 | - | |
~100 | - | |
真空压力表 | -0.1~0 | 0.002 |
大气压·真空两用式压力表 | -0.1~0.1 | 0.005 |
~0.16 | 0.005 | |
~0.25 | 0.01 | |
~0.4 | 0.01 | |
~0.6 | 0.02 | |
~1 | 0.02 | |
~1.6 | 0.05 | |
~2.5 | 0.05 |
※40MPa以上需耐腐蚀性能。
※表中深色数据的范围和大小已通过型式认证。
(1) 请用于最高刻度的2/3~1/2以下的压力测量。
【警告】
不要施加高于最大压力(最大刻度的压力)的压力。
如果压力元件(波登管)损坏,可能会造成周围区域的伤害或破坏。
(2) 拆卸压力表时,请务必将压力设置为零(大气压),然后小心地将其取下。
【危险】
拆卸压力表时,务必关闭阀门,防止测定流体喷溅。如果被测流体喷出,可能会导致灼伤或其他伤害。
(3) 请勿手动操作压力表。
【警告】
请勿修改产品本身或添加新功能。
(4) 安全窗(防爆膜),请勿尝试用粘合剂将其固定或以其他方式触摸它。如果安全窗不再发挥作用,波登管破裂,玻璃盖板就会损坏,这是极其危险的。
(5) 如果测量对象有波动压力,直接引入会导致压力表过早失效。许多故障都是由这种波动的压力和机械振动引起的。
应对压力波动的一种方法是在压力表入口处插入隔膜槽。一种是固定节流型,可以使用节流阀插入压力表的入口。在这种情况下,首先检查孔的大小并选择最合适的孔径。
第二种是阻尼器,通过螺纹接头连接到压力表上,是可变孔类型,可以通过检查压力表指针的偏转程度进行调节。调整时,应先将门完全关闭,然后边打开边进行调整。
【注意】
采用此法时,请持续调整阀门直至指针停止晃动。这是因为您不知道它是否显示了确切的压力。
(6) 压力表接液部件的材质主要分为黄铜和不锈钢两种。 因此,根据测量对象的不同,可能无法使用,因此需要选择合适的型号,例如隔膜类型。
【警告】
请勿用于对接液材料有腐蚀性的测量流体。如果压力元件(波登管)损坏,可能会造成周围区域的伤害或破坏。
(7) 用于氧气测定时,请使用经过禁油处理的压力表。
【危险】
如果油分残留在压力表内,它可能会与氧气发生反应导致起火或爆炸。
(8) 在测定氟利昂气体、氦气、氢气等小分子构造或需注意泄漏的测定体时,请使用带有检漏仪的压力表。(尽量选用不锈钢材质。)
(9) 如果接合方法是焊接,如果测量体(环境温度)为45°C或更高,则在强度方面会有问题,因此请使用银钎焊产品或TIG焊接产品。
【警告】
请在使用温度范围内进行使用。
如果在工作温度范围之外使用仪器,可能会损坏压力表,从而导致人身伤害或周围区域的破坏。
(10) 请勿拆下安装支架,仅将支架的安装螺钉拧入外壳。
【注意】
小螺钉可能会接触压力表内部零件造成故障。
(11) 如果压力为零但指针未指示零点,请取下外框,然后按以下方式将指针调整到零点。
仅适用于零键准则。
(12) 规格详情请参照 JIS B 7505-1。
预想故障 | 确认事项 | 原因 | 对策 |
---|---|---|---|
指针不动 | 压力(测量体)是否传导到压力表 | 压力为零 测量体中异物造成的管线堵塞 | 在管道上安装过滤器 |
阀门关闭 | 打开阀门 | ||
误差大 | 测定体及周围温度是否在压力计使用温度范围内 | 超过使用温度范围 | 周边温度高的情况下,变更压力表的设置场所 测定体温度高的情况下,通过虹吸管等降温 |
压力取出口和压力表的设置位置是否相同高度 | 高度不同引起的头部误差 | 进行头部校正 | |
压力表是否剧烈震动 | 由变动压力引起的内部构造的磨损 | 变更压力表的设置场所 使用甘油压力表 | |
压力表上是否有剧烈的变动压力 | 由变动压力引起的内部构造的磨损 | 与节流阀或阻尼器一起使用 使用甘油压力表 | |
反应速度慢 | 测定体的粘度和管线的粗细 | 测定体粘度过高 相对于测定体的粘度,管线过细 | 改为隔膜式压力表 加粗管线 |
阻尼器孔径水平 | 阻尼器孔径过大 | 调到适当的孔径 | |
从配管上拆下压力表时,指针不归零 | 是否加压过大 | 超压导致弹簧管变形 | 使用大范围压力表 使用量规保护器等,采取过压防止对策 |
节流阀是否堵塞 | 测定体中异物堵塞 | 在配管上安装过滤器 更换节流阀 | |
是否在压力表上施加了剧烈的震动、变动压力 | 由震动、变动压力引起的内部构造磨损 | 更改压力表的安装位置 使用节流阀或进气阀 使用甘油压力表 | |
指针晃动 | 是否加压过大 | 超压导致弹簧管变形 | 使用大范围压力表 使用量规保护器等,采取过压防止对策 |
压力表是否受到冲击(掉落等) | 由冲击导致的指针偏移或弹簧管变形 | 注意不要受到冲击 |
Q:工作温度范围是多少?
A:-5~45℃。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|