JIS通用压力表 银色M(A型立式・Φ75)GS51-131
商品
评价
详情
  • JIS通用压力表 银色M(A型立式・Φ75)GS51-131
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

JIS通用压力表 银色M(A型立式・Φ75)GS51-131

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

产品特长・规格

本产品是与JIS B 7505-1波登管压力表兼容的经济型通用压力表,用于气动,液压及其他通用压力测量。

  • 符合JIS标准的圧力表。
  • 外壳采用防腐蚀的电镀锌钢板制成,因此具有优异的耐腐蚀性能。
  • 外框采用螺钉固定,可轻松拆卸维护和标记。

※选择压力表时,为了充分发挥性能,请选择压力范围,使常用压力的上限在以下范围内。

  • 恒压时:压力范围最大值的3/4以下
  • 变压时:压力范围的最大值的2/3以下

另外,请确认记载的接液部的材质是否符合测定的气体和液体。
请看详细JIS B 7505-1。
※如果用于氧气,请注明禁油。

分度(最小刻度):

根据压力范围的不同,刻度的刻度数也不同,刻度间隔如下表所示。

测量仪器压力范围
(MPa)
表盘直径
φ60φ75φ100
1.6級
压力表0~0.10.0020.0020.002
~0.160.0050.0050.005
~0.250.0050.0050.005
~0.40.010.010.01
~0.60.010.010.01
~10.020.020.02
~1.60.050.050.05
~2.50.050.050.05
~40.10.10.1
~60.10.10.1
~100.20.20.2
~160.50.50.5
~250.50.50.5
~40-11
真空用压力表-0.1~00.0020.0020.002
耦合计-0.1~0.10.0050.0050.005
~0.160.0050.0050.005
~0.250.010.010.01
~0.40.010.010.01
~0.60.020.020.02
~10.020.020.02
~1.60.050.050.05
~2.50.050.050.05

使用方法・使用事例

  • (1)常用压力请用于压力范围2/3以下的压力测量。对于波动压力或脉动压力,常用压力应用于压力范围1/2以下的压力测量。
  • (2)拆卸压力表时,请务必将压力设为零(大气压)后,慎重拆卸。
  • (3)请勿触摸压力表。
  • (4)安全窗(防爆膜),请勿尝试用粘合剂将其固定或以其他方式触摸它。
    如果安全窗不再起作用,波登管破裂,透明板(玻璃)就会损坏,这是极其危险的。
  • (5)如果测量对象有波动压力,直接引入会导致压力表过早失效。 许多故障都是由这种波动的压力和机械振动引起的。
    应对压力波动的一种方法是在压力表入口处插入隔膜槽。 一种是固定节流型,可以使用节流阀插入压力表的入口。 在这种情况下,首先检查孔的大小并选择最合适的孔径。
    第二个阻尼器是可变孔径类型,作为螺纹接头连接到压力表上,并通过检查压力表指针的偏转程度进行调整。 调整时,应先将门完全关闭,然后边打开边进行调整。
  • (6)压力表接液部件的材质为黄铜。 因此,根据测量对象的不同,可能无法使用,因此需要选择合适的型号,例如隔膜类型。
  • (7)测量氧气时,请使用无油压力表。
  • (8)氟利昂气体、He气体、H2气体等分子结构较小的物质的测定或对泄漏特别注意的物质,请使用通过气体泄漏检测器进行了泄漏检查(He泄漏检测器等)的压力表。(请尽量选择不锈钢材质。)
  • (9)接合方法为焊接时,测量体(环境温度)达到45℃以上时,强度方面会出现问题,请使用银钎焊品或TIG焊接品。
  • (10)关于规格的详细内容,请参照 “无液型压力表-第1部分:波登管压力表JIS B 7505-1” 。

注意・禁止事项

预想到的
问题
确认事项原因对策
指针不动压力表是否导入了压力(测量体)压力为零
测量体中异物造成的管线堵塞
在管道上安装过滤器
压力表安装部的阀门是否开着阀门关闭打开阀门
误差大测定体及周围温度是否在压力计使用温度范围内超过使用温度范围周边温度高的情况下,变更压力表的设置场所
测定体为高温时,通过虹吸管等降低温度
压力取出口和压力表的设置位置是否相同高度高度不同引起的头部误差进行头部校正
压力表是否有剧烈的振动振动引起的内部机构的磨损变更压力表的设置场所
使用甘油压力表
压力表上是否有剧烈的变动压力变动压力引起的内部机构的磨损与节流阀或阻尼器一起使用
使用甘油压力表
响应速度慢测量体的粘度和管线的粗细测量体的粘度过高
相对于测量体的粘度,管线太细
改为隔膜式压力表
加粗管线
阻尼器孔径大小阻尼器孔径过大调到适当的孔径
从配管上拆下压力表时,指针不表示零是否施加过压超压引起波登管变形使用高范围压力表
采取措施防止超压,例如使用压力保护器
节流阀是否堵塞测定体中异物的堵塞在配管上设置过滤器
更换节流阀
是否在压力计上施加了剧烈的振动、变动压力因振动、变动压力引起的内部机构的磨损更改压力表的安装位置
与节流阀或阻尼器一起使用
使用甘油压力表
指针断了是否施加过压超压引起波登管变形使用高范围压力表
采取措施防止超压,例如使用压力保护器。
是否对压力表施加了冲击,例如将其跌落冲击引起的指针偏移或波登管变形注意不要受到冲击

常见问题解答

Q:使用温度范围是多少度。
A:-5~45℃。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 压力仪表 > JIS通用压力表 银色M(A型立式・Φ75)GS51-131