本产品是与JIS B 7505-1波登管压力表兼容的经济型通用压力表,用于气动,液压及其他通用压力测量。
※选择压力表时,为了充分发挥性能,请选择压力范围,使常用压力的上限在以下范围内。
另外,请确认记载的接液部的材质是否符合测定的气体和液体。
请看详细JIS B 7505-1。
※如果用于氧气,请注明禁油。
分度(最小刻度):
根据压力范围的不同,刻度的刻度数也不同,刻度间隔如下表所示。
测量仪器 | 压力范围 (MPa) | 表盘直径 | ||
---|---|---|---|---|
φ60 | φ75 | φ100 | ||
1.6級 | ||||
圧力表 | 0~0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
~0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
~0.25 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
~0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
~0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
~1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
~1.6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
~2.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
~4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
~6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
~10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
~16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
~25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
~40 | - | 1 | 1 | |
真空计 | -0.1~0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
耦合计 | -0.1~0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
~0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
~0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
~0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
~0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
~1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
~1.6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
~2.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
预想到的 问题 | 确认事项 | 原因 | 对策 |
---|---|---|---|
指针不动 | 压力表是否导入了压力(测量体) | 压力为零 测量体中异物造成的管线堵塞 | 在管道上安装过滤器 |
压力表安装部的阀门是否开着 | 阀门关闭 | 打开阀门 | |
误差大 | 测定体及周围温度是否在压力计使用温度范围内 | 超过使用温度范围 | 周边温度高的情况下,变更压力表的设置场所 测定体为高温时,通过虹吸管等降低温度 |
压力出口和压力表的设置位置是否相同高度 | 高度不同引起的头部误差 | 进行头部校正 | |
压力表是否有剧烈的振动 | 振动引起的内部机构的磨损 | 变更压力表的设置场所 使用甘油压力表 | |
压力表上是否有剧烈的变动压力 | 变动压力引起的内部机构的磨损 | 与节流阀或阻尼器一起使用 使用甘油压力表 | |
响应速度慢 | 测量体的粘度和管线的粗细 | 测量体的粘度过高 相对于测量体的粘度,管线太细 | 改为隔膜式压力表 加粗管线 |
阻尼器孔径水平 | 阻尼器孔径过大 | 调到适当的孔径 | |
从配管上拆下压力表时,指针不表示零 | 是否施加过压 | 超压引起波登管变形 | 使用高范围压力表 采取措施防止超压,例如使用压力保护器 |
节流阀是否堵塞 | 测定体中异物的堵塞 | 在配管上设置过滤器 更换节流阀 | |
是否在压力计上施加了剧烈的振动、变动压力 | 因振动、变动压力引起的内部机构的磨损 | 更改压力表的安装位置 使用节流阀或阻尼器 使用甘油压力表 | |
指针断了 | 是否施加过压 | 超压引起波登管变形 | 使用高范围压力表 采取措施防止超压,例如使用压力保护器 |
是否对压力表施加了冲击,例如将其跌落 | 冲击引起的指针偏移或波登管变形 | 注意不要受到冲击 |
Q:使用温度范围是多少度。
A:-5~45℃。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|