型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 指示误差 (μm) | 测量头形状 (mm) | 标准测量头 零件代码No. | 测量力 (N) | 质量 (g) | 旧型号 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-210 | 0.01 | 10 | ±12 | 针型 | ZS-523 | 1.4以下 | 240 | DM-204 | 用途广泛的针型测头类型 |
DM-223 | 20 | ±15 | φ3.2钢球 | ZS-034 | 2.2以下 | 275 | DM-201D | 钢球测量头类型 | |
DM-224 | 20(230) | 2.5以下 | 340 | DM-202D | 通过连接接头,深度测量可达 230mm | ||||
DM-250 | 5 | ±10 | 针型 | ZS-518 | 1.4以下 | 230 | DM-205 | 底座长度50mm的紧凑型 | |
DM-252 | 凹5凸4 | ZS-595 | 195 | - | 可以测量凹凸两面 |
※测量范围:括号内的数字是安装5个接头时的测量范围。
型号 | A | 底座形状 a×b | 底座孔径 φ |
---|---|---|---|
DM-210 | - | 75×16 | 2.5 |
DM-223 | 64.7 | 75×16 | 5.2 |
DM-224 | 64.7 | 100×16 | 5.2 |
DM-210
DM-223/DM-224
DM-250
DM-252
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|