外观
使用面
使用开始10分钟以后的磨削力是以往产品的1.4倍。另外,使用面花纹完全消失需要很长时间,提高了耐久性。
虽然是3mm类型的柔性砂轮,但比2mm类型通用柔性砂轮更具柔性。
无需根据钢材的种类区分使用砂轮,仅设定粒度即可应对。
不仅普通钢,对不锈钢也具有超群的磨削力。
砂轮截面图(图像)
柔性比较
包含普通钢、不锈钢、铝材等的平面、曲面磨削、倒角、TIG点焊后的精加工在内的轻度磨削、研磨作业。
外径 | 厚度 | 孔径 | 磨粒 | 粒度 | 硬度 | 最高使用线速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 15 | - | 36·46·60·80 100·120 | - | 72m/s (4,300m/min) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|