外观
使用面
15孔用采用安全设计,每个砂轮上都带有专用垫块。(16孔用内饰附带2片)
适于平面、曲面研磨作业的柔性,实现柔性砂轮特有的美观加工面。
无需根据钢材的种类区分使用砂轮,仅设定粒度即可应对。
包含普通钢、不锈钢、铝材等的平面、曲面磨削、倒角、点焊后的精加工在内的轻度磨削、研磨作业。
外径 | 厚度 | 孔径 | 磨粒 | 粒度 | 硬度 | 最高使用线速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | 15·16 | - | 46·60·80 100·120·16孔径仅#60 | - | 72m/s (4,300m/min) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|