外观
采用无垫块设计,即使没有专用垫块也可进行研磨。
堵塞、磨削及研磨烧结较少,所以可以提高磨削力,缩短作业时间。
与通用柔性砂轮相比,具有超群的耐久性,同时降低了成本。
无需根据钢材的种类区分使用砂轮,仅设定粒度即可应对。
使用面
普通钢、不锈钢、铝材等的去除焊缝、修补焊缝。
外径 | 厚度 | 孔径 | 磨粒 | 粒度 | 硬度 | 最高使用 线速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 15 | - | 24·36·46· 60·80·100· 120·150 | - | 72m/s (4,300m/min) |
16 | 36 | |||||
125 | 3 | 22 | - | 24·36·46· 60·80 | - | 72m/s (4,300m/min) |
180 | 3 | 22 | - | 24·36·46· 60 | - | 72m/s (4,300m/min) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|