外观
使用面
重新设计以往的偏置型砂轮,更具经济性、降低了成本的日本产磨削砂轮。
为了营造出柔性磨削感,选择粒度#30。比#24的磨削感触更好,比#36的磨削力更强。
与其他公司的同等产品相比,砂轮的飞溅、粉尘较少,品质更加稳定。
普通钢的去除焊缝、去除毛刺。
A:普通钢用。
外径 | 厚度 | 孔径 | 磨粒 | 粒度 | 硬度 | 最高使用线速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 6 | 15 | A | 30 | P | 72m/s (4,300m/min) |
180 | 6 | 22 | A | 30 | P | 72m/s (4,300m/min) |
在开发C ACE过程中,最大的技术难题是,在考虑品质的同时,在日本国内进行生产时,如何比以往更加降低偏置砂轮的成本。
首先关注的是,重新审视工序自动化。通过与工厂多次探讨,实现了工序合理化。
另外,在材料使用上,将不降低柔性磨削感设定为课题,用心钻研配比类型。
历经日复一日的反复试做,终于生产出了降低成本的C ACE产品。
请各位使用同等价格其他公司产品的客户,务必试试本公司产品!
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|