双眼头戴式放大镜(1.5~3倍)
商品
评价
详情
  • 双眼头戴式放大镜(1.5~3倍)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

双眼头戴式放大镜(1.5~3倍)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
双目头戴放大镜可让您自由使用双手,非常适合精细工作。
【特长】
・可以戴在头上,解放双手。
・即使戴着眼镜也可以使用。
・重量轻,减轻颈部压力,减轻工作时的疲劳。 (W-2)
・佩戴时可以同时切换倍率。(W-4)
・配备 LED灯,即使在黑暗的场所也可以扩大周围的宽度。配有可更换镜片,可根据需要选择使用。(W-3・W-5)
【用途】
・用于工艺品、检查、模型制作、除刺、清耳、阅读、园艺等。

用于工作检查、模型制作等

75646

75646
W-2:2.5倍
因为分量轻,所以对头部产生的负担很小,同时也可以减轻作业中的疲劳

75735

75735
W-4:2.2・3.3倍
通过操作主体内侧安装的镜头,可以切换倍率

75656

75656
W-3:1.5~3.0倍
附带的灯即使在黑暗的场所也可以扩大周围的亮度。

75737

75737
W-5:1.2~3.5倍
附带LED灯即使在黑暗的场所也可以扩大周围的亮度。带交换镜片,可根据需要选择使用。

本体の内側に付いているレンズを操作

操作本体内侧的镜片,可以切换倍率

镜片更换时插入镜片盒内听到喀吱声就可以了。

用途
  • 用于工艺品、检查、模型制作、除刺、清耳、阅读、园艺等 。
规格
  • 本体材质:ABS树脂
  • W-3电源:5号干电池2个(带监视器用电池)
  • W-5电源:7号干电池2个(带监视器用电池)
1.5倍阅读用
(读书・词典・电话簿・地图・文件等)
2.5倍组装用
(精密零件的组装・手工艺・钓鱼的装置制作等)
3倍检查用
(精密零件的加工・制版・贵金属的检查等)

商品一览表

产品代号
(编号)
品名透镜直径
(mm)
倍率本体尺寸
(mm)
产品质量
75646W-2 2.5倍28×752.5倍220×200×4095g
75656W-3 1.5~3.0倍
带灯
1.5倍2.5倍3.0倍230×190×60100g
75735W-42.2・3.3倍29×882.2倍3.3倍230×195×65120g
75737W-5
1.2~3.5倍 带LED灯
100×491.2倍1.8倍2.5倍3.5倍240×195×110205g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > 双眼头戴式放大镜(1.5~3倍)