72989 B 最高・最低太阳能电池板
72985 C 不适指数仪
温度和湿度能够同时显示
特长
B
C
用途
型号 | 品名 | 本体尺寸 (mm) | 产品质量 |
---|---|---|---|
72989 | B 最高・最低 太阳能 | 155×112×23 | 185g |
72985 | C 不适指数计 | 108×102×20 | 137g |
B | C | |
---|---|---|
精度 | 温度:0~40℃ ±1℃ 其余 ±2℃ | |
湿度:30~95% ±10% ※测量范围外为参考值 | ||
测量范围 | 温度 : -5~50℃ | |
湿度 : 30~95% | ||
电源 | 太阳能/ 锂电池 CR2032 1个 (带显示器用电池) ※周边照度约150勒克斯以上时太阳能驱动 ※150勒克斯以下时电池驱动 | 7号干电池 1个 (带显示器用电池) |
材质 | 本体 : ABS树脂 |
不适指数是指?
根据气温和湿度计算得出的数值,由此判断是否舒适。
保持舒适状态也能有效预防中暑和流感。
<舒适指数用5个等级表示>
以不快指数为依据一眼就能知道对于日常的生活而言现在的温度湿度环境是否舒适。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|