用两个激光点显示测量范围的直径
D(距离):S(测量范围直径)=12:1
例:与测定对象物的距离为24cm→测定范围直径2cm,与测定对象物的距离为6m→测定范围直径50cm
所有物体都会发射红外线,但是即使在相同的温度下,根据测量对象的不同,放射的红外线的量(放射率)也不同。通过设置被测物体的发射率,可以更准确地测量温度。
※辐射率根据测量对象本身的温度、表面状态、颜色等多少会有所不同。下面的“放射率表”请作为标准使用。
测量对象物 | 放射率 |
---|---|
水 · 冰 | 0.98 |
土 | 0.92~0.96 |
石 · 石棉 | 0.92 |
塑料制品 | 0.90~0.95 |
树脂(黒色) | 0.95 |
木材 | 0.98 |
测量对象物 | 放射率 |
---|---|
纸 | 0.92 |
蔬菜・水果 | 0.98 |
肉类 | 0.98 |
氧化铜 | 0.5~0.6 |
氧化铁 | 0.7~0.8 |
瓷砖 | 0.8 |
D | E | |
---|---|---|
精度 | 放射±2%或±2℃(数值大的一方) 探针65℃以上:±1% -5℃~65℃:±0.5℃ -5℃以下:±1℃ | 0~550℃: ±2%或±2℃(数值大的一方) -60℃~0℃: ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ |
测量范围 | -33~220℃ | -60~550℃ |
最小显示(分辨率) | -9.9~199.9℃:0.1℃除此之外:1℃ | |
使用温度 | 0~50℃ | |
放射率 | 可从0.1调整到1(初始设定为0.95) | |
自动断电 | 在无操作状态下约15秒后 | 在无操作状态下约60秒后 |
电池寿命 | 连续使用40小时 | 连续使用14小时 |
电源 | 锂电池CR2450 1個 (因为附带的电池是用于测试的,所以寿命可能会很短。) | 7号碱性干电池 2个 (因为附带的电池是用于测试的,所以寿命可能会很短。) |
激光波长(nm) | ― | 650nm(平均波长) |
输出 | ― | 1mW以内(JIS等级2) |
防尘、防水结构 | 保护等级 IP54 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|