制造国:中国
RoHS对应
各部分名称
画面说明
型号 | 76447 | 76549・76486 |
---|---|---|
测量范围 | 90゜×4方向(360゜) | |
最小显示 | 角度:0.1° 斜度:0.1% | 角度:0.1゜ |
精度 | ±0.2°(±3.5mm/m) | 0゜・90゜:±0.1゜(±1.75mm/m) 除此以外:±0.2゜(±3.5mm/m) |
使用温度 | 0~40℃ | 5~50℃ |
电源 | 9V干电池1个 | 锂电池CR2032 1个 |
※附带的电池是测试用的,使用寿命可能较短。 | ||
自动关机 | 約5分 | 約6分 |
材质 | 本体:锌合金 面板:聚碳酸酯树脂 | 本体:ABS树脂、铝 |
配件 | 螺丝刀 | 保护套 |
当您按下 ON/OFF 按钮打开电源时,LEVEL 标记亮起并显示相对于水平面的倾斜角度。
当电源打开时,始终显示角度(°)。
按 %/° 按钮切换至斜率 (%) 显示。
打开电源并以任意角度按下 ZERO 按钮,LEVEL 标记就会消失,显示变为 0.0°。
要返回正常测量模式,请关闭电源然后再次打开。
可以将任意角度设置为参考点(0.0°),以便进行比较测量。
(例)设置25°点为参考点
当按下 HOLD 按钮时,HOLD 标记亮起,测量值被固定。 如果再按一次,HOLD 标记将消失,锁定将被释放。
按 HOLD 按钮固定测量值
如果低电量标记亮起,请按如下方式更换。
1. 用附带的螺丝刀卸下背面的四个螺丝,然后打开盖子。
2. 如图所示,握住连接部分,慢慢取出旧电池。
3. 将新电池牢固地插入连接部分(箭头 1),然后将其推入。 (箭头2)
4. 合上盖子并拧紧四个螺丝。
取出旧电池
插入新电池
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|