型号 | 尺寸 (mm) | 塞片宽幅 (mm) | 公差 (mm) | 塞尺外盒尺寸 (mm) | 重量 |
SFG-005-1 | 0.005×1m | 12.7 | ±0.004 | 77×77×22 | 40g |
SFG-01-1 | 0.01×1m | ||||
SFG-02-1 | 0.02×1m | ||||
SFG-03-1 | 0.03×1m | ±0.005 | |||
SFG-04-1 | 0.04×1m | ||||
SFG-05-1 | 0.05×1m | ||||
SFG-06-1 | 0.06×1m | ||||
SFG-07-1 | 0.07×1m | ||||
SFG-08-1 | 0.08×1m | ||||
SFG-09-1 | 0.09×1m | ||||
SFG-10-1 | 0.10×1m | ±0.006 | 50g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|