【特长】
・可以根据13厘米和15厘米背面的方纹来找出方木的尺寸。
【用途】
・用于加工材料和产品的垂直检测。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
制造国家:中国
支持 RoHS
可校准全部对象
62006:15cm 背面角目特长
规格
- 台 长×宽×厚度:94×18×8mm
- 竿 长×宽×厚度:177×18×1.5mm
- 产品质量:114g
62009:15cm 正反面同刻度特长
规格
- 台 长×宽×厚度:94×18×8mm
- 竿 长×宽×厚度:177×18×1.5mm
- 产品质量:114g
62014:13cm 背面角目特长
规格
- 台 长×宽×厚度:94×18×8mm
- 竿 长×宽×厚度:161×18×1.5mm
- 产品质量:110g
通用规格角度精度 | 90°:每100mm 0.1mm以下 |
---|
长度允差 | ±0.3mm |
---|
材质 | 不锈钢 |
---|
使用方法・使用示例
使用示例