19983-150mm
19984-200mm
150mm | 200mm | |||
---|---|---|---|---|
本体尺寸 | a | 235mm | a | 286mm |
b | 76mm | b | 90mm | |
c | 16mm | c | 19mm | |
d | 40mm | d | 46mm | |
e | 70mm | e | 70mm | |
f | 16mm | f | 16mm | |
产品质量 | 160g | 187g | ||
材质 | 本体:不锈钢 数显显示部:ABS树脂 | |||
深度尺 | 有 | |||
器差 | ±0.03mm | |||
最小读取值 | 0.01mm | |||
重复精度 | 0.01mm | |||
使用温度 | 0~40℃ | |||
保管温度 | -10~60℃ | |||
保管湿度 | 80%以下 | |||
电源 | 太阳能/锂电池 CR2016 1个(附带的电池是测试用,会有电量不足的现象。) |
尺寸图
使用前
纽扣电池的确认
使用方法
1)按下ON/OFF开关接通电源后,显示0.00mm。
2)在完全关闭量爪的状态下,按下ZERO设置开关,开始测量。
3)从任意位置开始测量时,将量爪对准想要作为零基点的位置,按下ZERO设置开关开始测量。
注意:显示为「0.00」的时候,有时会显示「-」(负),但不影响使用。
外径测量
内径测量
段差测量
深度测量
比较测量1
将游标卡尺对准A,按下ZERO设置开关。
通过直接测量B,可以测量A和B的尺寸差。
比较测量2
将游标卡尺对准A的内侧,按下ZERO设置开关。
通过直接测量B,可以测量A和B的尺寸差。
间接测量1
将游标卡尺对准A,按下ZERO设置开关。
通过直接测量B,可以测量C的尺寸
(请忽略负数)。
间接测量2
可以知道同一直径的两个孔的中心和中心之间的距离。
将卡尺与 A 对齐并按下调零设置开关。
通过直接测量B,可以测量C的尺寸。
(1)外径测量
在测量外侧用面的中央部分垂直夹住被测量物。
如果用尖端部分夹着,或者施加超过必要的力,就不能进行正确的测量。
(2)内径测量
将内侧用的量爪尽可能深地放入被测定物的内侧,使其与内侧紧贴进行测定。
如果只使前端部分紧贴,或者施加超过必要的力,就不能进行正确的测量。
(3)深度测量
使深度尺基准面和被测定物基准面、深度尺和被测定物的内表面分别对准,移动滑块直到深度尺到达底面。
在被测物的角上面测量。如果施加超过必要的力,就不能进行正确的测量。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|