数显卡尺 大文字 带数据保持功能
商品
评价
详情
  • 数显卡尺 大文字 带数据保持功能
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显卡尺 大文字 带数据保持功能

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
数显游标卡尺,消除了读取刻度的麻烦。
【特长】
・配有方便的支架,用于在看不到液晶显示屏的情况下进行测量。
・最小读数为 0.01 毫米,非常适合精密作业。
・配备调零功能,可进行比较测量和间接测量。
・也可以测量大型物体(19986、19987、19988)。
・配备预设功能,允许以 0.01 毫米为单位将值调整至零点(19986、19987、19988)。
【用途】
・非常适合外径测量、内径测量、深度测量、台阶测量、比较测量和间接测量。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

  • 制造国家:中国
  • 支持RoHS
  • JCSS可校正(70mm~300mm)
  • 可校正(450mm~1000mm)
 
数显游标卡尺 大文字 150mm 带保持功能
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付:関連画像

19975 (防滴构造)

数显游标卡尺 大文字 200mm 带保持功能 
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付:関連画像

19976 (防滴构造)

数显游标卡尺 大文字 300mm 带保持功能
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付:関連画像

19977 (防滴构造)

数显游标卡尺 大文字 450mm 带保持功能
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付:関連画像

19986 (带ABS功能,无需变更测量原点即可将显示设为0.00)

数显游标卡尺 大文字 600mm 带保持功能
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付:関連画像

19987 (带ABS功能,无需变更测量原点即可将显示设为0.00)

数显游标卡尺 大文字 1000mm 带保持功能
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付:関連画像

19988 (带ABS功能,无需变更测量原点即可将显示设为0.00)

デジタルノギス 大文字 ホールド機能付:関連画像

一目了然的数字显示

 

■各个部位的名称

型番:19975/19976/19977

※按钮电池请使用SR44。LR因电压不同而不能使用。

 

型番:19986/19987/19988

 

■规格

 150mm200mm300mm450mm600mm1000mm
本体尺寸a235
mm
a294
mm
a400
mm
a626
mm
a776
mm
a1,233
mm
b77
mm
b90
mm
b102
mm
b169
mm
b169
mm
b216
mm
c15
mm
c19
mm
c19
mm
c38
mm
c38
mm
c50.8
mm
d40
mm
d50
mm
d60
mm
d100
mm
d100
mm
d125
mm
e62
mm
e62
mm
e62
mm
e100
mm
e100
mm
e130
mm
f16
mm
f16
mm
f17
mm
f24
mm
f24
mm
f31
mm
产品质量155g179g280g980g1,100g2,400g
材质本体:不锈钢 数显显示部:ABS树脂
深度尺
测量范围0.01~150mm0.01~200mm0.01~300mm0.01~450mm0.01~600mm0.01~1,000mm
器差±0.03mm±0.04mm±0.05mm±0.01mm
最小读取值0.01mm
重复精度0.01mm
最大响应速度1.5m/s1m/s
使用温度0~40℃
保管温度-10~60℃
保管湿度80%以下
电源氧化银电池 SR44 1个锂电池 CR2032 1个
(附带电池是测试用,会有电量不足的现象。)

外形图

デジタルノギス 大文字 ホールド機能付:関連画像

使用方法・使用示例

使用方法

【通用】

(1)购买后第一次使用时
   本体上涂了防锈油。请用稍微渗入润滑油的柔软的布等擦拭。

(2)使用前
    请一定要擦掉本尺的污垢、灰尘、水分。
    使用后也请清洁保管。

(3)纽扣电池的确认
    纽扣电池出厂时安装在主机上
    (因为是显示用的,所以寿命可能会很短。)

 

【使用方法:19975/19976/19977】

1. 按下ON/OFF开关打开电源。。
2. 在完全关闭量爪的状态下,按下ZERO设置开关,开始测量。
3. 从任意位置开始测量时,将量爪对准想要作为零基点的位置,按下ZERO设置开关开始测量。
4. 在看不到液晶显示的地方进行测量时,在测量的时候按下HOLD开关就会显示HOLD显示,显示被固定,所以很方便。
   再次按下HOLD开关,可解除固定。

※请在解除HOLD之后再进行ZERO设置。
 

■电池的更换方法

※100mm以外有2个螺钉并排,请拆下左侧(最里面)的螺钉。

(1)拆下数码单元背面的螺钉后,电池盖会脱落,请更换新电池。

(2)与卸下的步骤相反,安装电池盖就完成了。请把螺丝拧紧。
 

【使用方法:19986/19987/19988】

●基本测量
1. 按下ON/OFF开关打开电源。旋松固定螺钉和微动进给固定螺钉。
2. 在完全关闭量爪的状态下,按下ZERO设置开关,通过将显示设为0.00,设定测量原点,开始测量。

※ZERO设置开关必须解除HOLD功能才能生效。此外,如果设置了预设功能,则显示设置值。
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 使い方_関連画像1

●保持功能5

  • 测量时按下HOLD开关,HOLD显示“H”亮灯,可保持测量结果。
  • 再次按下HOLD开关,HOLD显示“H”消失,可解除固定。
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 使い方_関連画像2

●预设功能
可对测量原点的数值进行加法和减法运算。
1.  按下ON/OFF开关打开电源。
2. 在完全关闭量爪的状态下,按下ZERO设置开关。
3. 长按ZERO设置开关,在液晶显示部闪烁预置显示「SET」。
4.  用pre+开关、pre-开关在测量原点上加、减任意数值。
5. 按ZERO设置按钮进行确认。预设显示「SET」消失。
※即使关闭电源,也会存储并保持预设值。
   变更设定数值或将测量原点的值返回0.00时,请通过1~5的操作再次重新设定。

デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 プリセット機能_関連画像
●微动进给功能
1. 旋松固定螺钉和微动进给固定螺钉,使滑块动作。
2. 拧紧微动进给止动螺钉,用微动进给旋钮微调滑块的位置,调整数值。
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 微動送り機能

关于ABS交换机(与ZERO成套交换机不同)

●ABS开关
  在任意位置按下ABS开关后,比较测量显示「INC」亮灯,显示为0.00。
  测量原点不移动。再次按下后,比较测量显示「INC」消失,显示距测量原点的位置。

●ZERO固定开关
  在任意位置按下ZERO设置开关,显示为0.00,每次测量原点都会移动
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 ABSスイッチ
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 ZEROセットスイッチ

※在显示比较测量显示「INC」的状态下,HOLD开关、ZERO设置开关的操作无效。
※在显示比较测量显示「INC」的状态下关闭电源的话,0.00会存储在关闭电源之前的位置,所以请在再次接通电源之前确认显示值后使用。

 

■电池的更换方法

1. 将电池盖向箭头的方向滑动时会脱落,请更换新电池。
2. 与卸下的步骤相反,安装电池盖就完成了。
※电池+是向上的。
※更换电池后,所有设置都会重置。
使用方法 【测量对象:19986/19987/19988】●以上对象的基本测定。
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 電池の交換方法2

注意・禁止事项

【型番:19975/19976/19977】

■使用注意事项

(1)外径测量
在外侧用测量面的中央部分垂直夹住被测量物。
如果用尖端部分夹着,或者施加超过必要的力,就不能进行正确的测定。
(2)内径测量
将内侧用的量爪尽可能深地放入被测量物的内侧,紧贴内面进行测量。
如果只使前端部分紧贴,或者施加超过必要的力,就不能进行正确的测定。
(3)深度测量
将深度尺基准面和被测物的基准面、深度尺和被测物的内面分别对准,移动数字单元部,直到深度尺到达底面。深度尺条上的刺朝向被测物的角进行测量。如果施加超过必要的力,就不能进行正确的测定。
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 使用上の注意_外径測定
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 使用上の注意_内径測定
デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 使用上の注意_深さ測定

■警告

  • 请不要将附带的纽扣电池放入口中。万一咽下,请立即接受医生诊断。
  • 本产品各部分锋利危险。因为有受伤的危险,所以使用时请充分注意。

■注意

  • 请勿用于其他用途。
  • 测定器的精度各有不同。请根据使用情况使用。另外,本产品的精度请看「■规格」。
  • 请不要因掉落等造成强烈冲击成为故障的原因。
  • 具有防滴功能,如果淋湿了,马上移动到干净的地方设备仍可继续使用。
  • 如果主尺淋湿的话将不能正常工作,所以请擦干数字单元部和主尺后再使用。
  • 脏了的话请用柔软的布擦。不要用稀释剂等挥发油或酒精类擦拭。
  • 请不要在阳光直射的地方、湿度高的地方、温度变化剧烈的地方使用、保管。
  • 未在使用说明书中指定的情况拆卸或改装本产品,或者撕掉数字设备背面的贴纸将使保修失效。
  • 请使用指定的按钮电池(SR44)。LR44电池电压不同,不能使用。
  • 不使用时,请关闭电源放入盒子,保管在幼儿够不到的地方。
  • 注意不要弄丢螺丝。
  • 显示「0.00」的时候,可能会显示「-」(负),但不影响使用。
  • 长按ZERO设置开关时,显示将固定为「0.00」。在固定状态下按下ZERO设置开关后解除。
  • 对于与本产品相关的客户和第三方的间接损害、附带损害、损失利益等间接损害,无论其是否预见或可预见,概不负责。
 

【型号:19986/19987/19988】

■警告

  • 本器各部分锋利危险。因为有受伤的危险,所以使用时请充分注意。
  • 请不要将附带的纽扣电池放入口中。万一咽下的话,请立即接受医生的诊断。

■注意

  • 请勿用于其他用途。
  • 不使用时请关闭电源放入盒子中,保管在幼儿够不到的地方。
  • 请勿掉落、碰撞或粗暴处理。 请勿分解、从外部施加电压,或损伤标尺表面。 否则会导致故障、损坏。
  • 本机不是防水结构。 请不要在有水的地方使用。 否则会导致故障。
  • 绝对不要使用稀释剂、丙酮等溶剂,否则会导致故障。
  • 请勿在阳光直射、湿度高或温度变化剧烈的区域使用或存放。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 游标卡尺 > 数显卡尺 大文字 带数据保持功能