高级迷你卡尺、体积小,精度高,可用于测量各种尺寸。
【特长】
・卡尺小,携带方便。
【用途】
・最适合外径测量、内径测量、深度测量、段差测量。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
型号 | 测量范围 | 最小读取值 | 本体尺寸 | 产品质量 | 材质 | 器差 |
---|
19892 | 0.05~70mm | 0.05mm | 114×39×4.8mm | 22g | 不锈钢 | ±0.06mm |
19894 | 0.05~100mm | 0.05mm | 160×60×6mm | 71g | 不锈钢 | ±0.06mm |
使用方法・使用示例
使用方法
刻度的读法
- 将主尺和游标刻度(99mm等分为20等分的刻度)组合读取该游标卡尺。
1. 粗读游标的0点和主尺刻度的对应处。
2. 读取游标刻度和主尺刻度一致的地方。
- ※ 在图B中「6」的部分(第12个游标刻度与主尺刻度)一致、因此读取为0.6mm。
3. A+B=测量值。
- ※ 图中可以读取为5mm+0.6mm=5.6mm。
刻度的读法- 将主尺和游标刻度(39mm等分为20等分的刻度)组合读取该游标卡尺。
1. 粗读游标的0点和主尺刻度的对应处。
2. 读取游标刻度和主尺刻度一致的地方。
- ※ 在图B中「6」的部分(第12个游标刻度与主尺刻度)一致、因此读取为0.6mm。
3. A+B=测量值。
- ※ 图中可以读取为5mm+0.6mm=5.6mm。
使用示例
注意・禁止事项
- 使用前请仔细擦拭游标卡尺和测量表面・刻度面,去除切削和垃圾。
- 使用前及使用中对精度有疑问时,请务必进行0点确认。
〈什么是0点确认〉 - 确认主尺的0刻度和游标刻度的0刻度以及主尺的19刻度和游标刻度的10刻度线是否完全一致。 此时,请用光照射外侧用测量面,确认没有间隙。 另外,内侧用测量面从间隙中能看到少许光的程度是正确的,光不能看得太多也不能看不见。
- 因为会降低游标卡尺的精度,因此请勿在工件移动、旋转中使用。
- 测量时,不要用力过猛,测量时用力过度会导致游标扭曲,不仅不能正确的测量,而且还会加速游标卡尺精度降低。
- 请不要在可能接触到电的地方使用。
- 量爪打开的测量时会出现深度棒。 请注意不要损坏深度条或用深度条损坏机器。
- 温度变化时,被测量物和游标卡尺都会伸缩。 请等到室温与游标卡尺被测量物的温度相等后再使用。
- 请注意坠落冲击。
- 请保存在没有垃圾、灰尘、切屑等的地方。 此外,请务必收起深度棒,避免与其他测量工具碰撞。
- 请仔细擦拭、晾干后放入收纳盒。 如果有水分污渍的话会生锈。 请涂上油以防生锈。 此外,长期不使用时,请涂抹防锈油进行保管。
- 请保管在孩子够不到的地方。