19899/普及卡尺 150mm
19912/普及卡尺 200mm
19913/普及卡尺 300mm
各个部位的名称
带深度尺
- | 150mm | 200mm | 300mm |
---|---|---|---|
测量范围 | 0.05~150mm | 0.05~200mm | 0.05~300mm |
最小读取值 | 0.05mm | ||
本体尺寸 | 235×77×7.1mm | 296×90×7.1mm | 410×100×8.9mm |
产品质量 | 150g | 180g | 326g |
材质 | 不锈钢 | ||
器差 | ±0.07mm | ±0.07mm | ±0.08mm |
拿游标卡尺的方法
将主尺量爪的测量面放在被测量物上,将拇指放在滑块的指托上,用游标量爪的测量面夹住被测量物。
刻度的读取方法
测量值5.5mm
测量值:16.40mm
测量值:12.95mm
测量时眼睛的位置
眼睛的位置
【使用上的注意事项】
外径测量
外径的测量使用外侧量爪。 如果使用前端,则会如A图所示产生弯曲,无法正确测量。 另外,如果施加超过必要的力,即使用夹具的原来的方向测量,也会产生B图所示的弯曲。 游标卡尺和被测量物呈直角放置。
内径测量
内径的测量是将内侧量爪放入被测量物的内侧,将拇指放在游标器的指托上,轻轻拉动游标尺,同时使测量面与被测量物的内侧紧密接触进行测量。 内侧用量爪尽可能深地放入,但不要像C图那样比内侧用量爪的喙刺部分深。 相反,如果内侧用量爪放得太浅,则如D图所示,游标卡尺整体容易倾斜,无法正确测量。
深度测量
利用深度尺进行深度和长度的测量时,使深度的基准面与被测量物的深度(长度)的基准面紧密接触,移动滑块直到深度尺的前端碰到底面。 如果施加过多的测量力,主尺会浮动,或者像E图那样深度棒会弯曲,无法进行正确的测量。
【注意】
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|