小型曲尺带槽
小型曲尺五寸法师
小型曲尺三寸法师
小巧方便携带的曲尺
曲尺的规格
型号 | 品名 | 角部 形状 | 正面刻度 | 反面刻度 | 长枝×宽×厚度 (短枝) mm | 产品 质量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长枝 | 短枝 | 长枝 | 短枝 | |||||||||
外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | |||||
12130 | 带槽 抛光 30×15cm 正反面同刻度 | 同厚 | 30cm | 5mm 间隔 30cm | 15cm | 5mm 间隔 15cm | 30cm | 5mm 间隔 30cm | 15cm | 5mm 间隔 15cm | 330×15×1.1 (165) | 57g |
12017 | 带槽 抛光 30×15cm 反面角刻度 | 同厚 | 30cm | 5mm 间隔 30cm | 15cm | 5mm 间隔 15cm | 30cm | 角目 | 15cm | 丸目 | 330×15×1.1 (165) | 57g |
12325 | 平面 抛光 30×15cm 正反面同刻度 | 同厚 | 30cm | 5mm 间隔 30cm | 15cm | 5mm 间隔 15cm | 30cm | 5mm 间隔 30cm | 15cm | 5mm 间隔 15cm | 330×15×1.1 (163) | 60g |
12114 | 平面 抛光 30×15cm 反面角刻度 | 同厚 | 30cm | 5mm 间隔 30cm | 15cm | 5mm 间隔 15cm | 30cm | 角目 | 15cm | 丸目 | 330×15×1.1 (163) | 60g |
12435 | 黑色 涂装 30×15cm 正反面同刻度 白刻度 | 同厚 | 30cm | 5mm 间隔 30cm | 15cm | 5mm 间隔 15cm | 30cm | 5mm 间隔 30cm | 15cm | 5mm 间隔 15cm | 330×15×1.3 (163) | 67g |
12416 | 黑色 涂装 30×15cm 反面角刻度 白刻度 | 同厚 | 30cm | 5mm 间隔 30cm | 15cm | 5mm 间隔 15cm | 30cm | 角目 | 15cm | 丸目 | 330×15×1.3 (163) | 67g |
12101 | 三寸法师抛光 10×5cm 正反面同刻度 | 同厚 | 10cm | ― | 5cm | ― | 10cm | 1cm 间隔 10cm | 5cm | 1cm 间隔 5cm | 105×10×1.2 (55) | 14g |
12103 | 五寸法师抛光 15×7.5cm 正反面同刻度 | 同厚 | 15cm | 1cm 间隔 15cm | 7.5cm | 1cm 间隔 7cm | 15cm | 1cm 间隔 15cm | 7.5cm | 1cm 间隔 7cm | 160×10×1.2 (80) | 20g |
关于这个商品的主要特点
不锈钢饰面
平面
黑色涂装
白色涂装
带槽・平面・三寸法师・五寸法师 | 白色涂装・黑色涂装 | |
---|---|---|
直角度 | 每100mm0.1mm以下 | |
长度的允差 | ±0.2mm | ±0.3mm |
材质 | 不锈钢 | 铁 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|