14001/15cm 红色数字 JIS认证品
14028/30cm 红色数字 JIS认证品
14036/60cm 红色数字 JIS认证品
14044/1m 红色数字 JIS认证品
14052/1.5m 红色数字 JIS认证品
14060/2m 红色数字 JIS认证品
14079/3m
14087/4m
14095/5m
14109/6m
15cm~1m | 1.5m~3m | 4m~6m | |
---|---|---|---|
上刻度 | 1mm间距 | 长达10厘米 0.5mm间距 其他1mm间距 | 1mm间距 |
下刻度 | 0.5mm间距 | 1mm间距 | 1mm间距 |
金属直尺JIS标准
B7516(摘录)150~2,000mm
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|