• 卷尺 NeoLock DXS 宽度19・25
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卷尺 NeoLock DXS 宽度19・25

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
高度耐用的卷尺,适用于艰苦的工作场所。
【特长】
・尺寸紧凑,带制动。
・采用不易生锈的不锈钢弹簧。
・使用高度耐用的尼龙涂层尺带。
・增加尺钩的强度和耐用性。
・4点铆钉和0点校正移动尺钩。
・带缓冲器。
・双制动器。
・带皮带夹子(19宽)
・配有大型皮带夹子(25宽)
【用途】
・非常适合土木工程和管道相关工作。

双面卷尺 NeoLock DXS 的外观

外観

双面卷尺 NeoLock DXS 的产品概述・特点

高度耐用的卷尺,适用于艰苦的工作场所。
将制动器一直推到底以将其锁定。
当松开制动器并推至顶部时,就会施加制动,可降低卷带速度。
JIS1级(仅限米尺)。
双面刻度。
间隔455mm有箭头标记。
配有皮带夹。
4点铆钉。
钉子坚固耐用,强度更高。
尺带材质:钢(尼龙涂层)。
弹簧材质:不锈钢。
外壳材质:ABS树脂。

制动器&锁

1.ストッパーを一番下まで押し下げるとロックがかかる。

1.将制动器一直推到底以将其锁定。

2.ストッパーを解除して一番上に押し上げるとブレーキがかかり、テープ引き込み速度の減速が可能。

2.当松开制动器并推至顶部时,就会施加制动,可降低卷带速度。

双面卷尺 NeoLock DXS的规格

产品名称型号长度尺带宽度质量
双面卷尺 NeoLock DXS 19宽 5.5mDXS19-555.5m19mm270g
双面卷尺 NeoLock DXS 25宽 5.5mDXS25-555.5m25mm325g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 卷尺 > 卷尺 NeoLock DXS 宽度19・25
您还有2项规格未选