多功能精密螺丝刀套装。
【特长】
・+No.0、+No.1、-1.2x0.32、-1.8x0.32、-2.3x0.35、-3.0x0.45 的套装。。
・ 配有缝纫盒。
【用途】
・头旋转型具有出色的加工性,非常适合快速转动小螺丝。
产品概述
具有良好加工性的头部旋转型,非常适合快速旋转小螺丝。带缝纫盒。

产品特点
操作性良好的头部旋转式最适合快速旋转小螺丝。
配有缝制的便携式包装


规格概述
零件编号 | 吸头尺寸 (mm) | 前端类型 | 总长 (mm) | 轴径 (mm) | 手柄直径 (mm) |
D-20-11 | 0号 | 十字型 | 102 | 2.3 | 5.5 |
D-20-12 | 1号 | 十字型 | 110 | 3 | 6 |
D-20-14 | 1.2×0.32 | 一字型 | 83 | 1.2 | 3.9 |
D-20-15 | 1.8×0.32 | 一字型 | 95 | 1.8 | 4.5 |
D-20-16 | 2.3×0.35 | 一字型 | 102 | 2.3 | 5.5 |
D-20-17 | 3.0×0.45 | 一字型 | 110 | 3 | 6 |
使用案例
本品广泛运用于各个行业
先端的磁性材料可以方便的吸起螺丝

注意事项
螺丝刀是为了拧紧螺丝而制成的。请勿用于任何其他目的。
请勿在有电流的地方使用。
品牌介绍

本公司通过产品和服务的展开,致力于为消费者提供优良的作业体验。
本公司一直在不断导入新的设备,来满足客户和市场日新月异的需求。尽力做到在任何时代都提供符合当下的优质产品。
HOZAN品质的象征。