型号 | 重量 | size1 | size2 | size3 | 钳口容量 | 螺栓・螺母最大尺寸 |
UM24SR | 80g | 118mm | 5mm | 9.5mm | 0~24mm | M16 |
UM24SB | 80g | 118mm | 5mm | 9.5mm | 0~24mm | M16 |
UM30SR | 140g | 140mm | 6mm | 12.0mm | 0~30mm | M20 |
UM30SB | 140g | 140mm | 6mm | 12.0mm | 0~30mm | M20 |
UM36SR | 235g | 160mm | 7mm | 14.0mm | 0~36mm | M24 |
UM36SB | 235g | 160mm | 7mm | 14.0mm | 0~36mm | M24 |
UM48SR | 440g | 185mm | 8mm | 16.5mm | 0~48mm | M30 |
UM48SB | 440g | 185mm | 8mm | 16.5mm | 0~48mm | M30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|