箱式斜角计
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
箱式斜角计
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
作为机械,模具,治具工具等的角度测量,组装,加工基准等使用精密角度测量器。
产品特点
体积小巧轻便,可以使用在狭小的空间里,活用在各个机加工现场。
任意测量位置都可以置零。
有可以记忆原点绝对测量形式。
保持按钮可以固定数值。
自动关机功能(约5分钟)。
使用案例
底面带磁铁,可吸附在铁制工件表面
规格概述
型号
测定范围
最小读数
使用温度范围
示值精度
回程精度
重量
BB-180A
± 180.0°
0.1°
5 ~ 45℃
± 0.2°
0.1°
170g
※ 不包含量子化误差(±1 计算)
尺寸图
单位:mm
规格表
型号
测定范围
最小读数
使用温度范围
示值精度
回程精度
重量
BB-180A
± 180.0°
0.1°
5 ~ 45℃
± 0.2°
0.1°
170g
※ 不包含量子化误差(±1 计算)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否能在有水有油的环境下使用?
本款产品不带防水功能,有水油的环境不推荐使用本款产品
该产品有哪些测量模式?
有绝对原点测量模式和比较测量模式,绝对原点测量模式下,即便关闭电源,再次开机时能显示之前设置的值,无需每次开机再设计。比较测量模式下,可将任意角度设定为0°,之后可进行比较测量。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
角度仪
>
箱式斜角计
您还有
2
项规格未选
箱式斜角计
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741813113913
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741813113913