Z型 产品图
长短型 A型
贴纸面
简易安装型 产品包装
尺寸 (mm) | 研磨材料 | 粒度 型号 | MAX min-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #150 | #180 | #240 | #320 | #400 | |||
100 | A | KT100A3 | KT100A4 | KT100A5 | KT100A6 | KT100A7 | KT100A8 | KT100A9 | KT100A10 | KT100A11 | KT100A12 | 13,000 |
Z | KT100Z3 | KT100Z4 | KT100Z5 | KT100Z6 | KT100Z7 | - | - | - | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|