最适合用于制造设备维护作业。有收纳测试仪、喷雾剂、手套等的空间。重量:2.2kg。
1 | 调整螺丝刀 | D-29-100 |
2 | 十字螺丝刀 (+)No.0 | D-540-100 |
3 | 十字螺丝刀 (+)No.2 | D-555-100 |
4 | 一字螺丝刀(-)2.5 | D-630-100 |
5 | 一字螺丝刀(-)4.0 | D-640-100 |
6 | 螺母螺丝刀 5.5mm | D-840-5.5 |
7 | 带耐腐蚀刀头电烙铁 | H-869 |
8 | 锉刀 扁平 | K-172 |
9 | 斜剪钳 | N-4-125 |
10 | 尖嘴钳 | P-15-150 |
11 | 钢丝钳 | P-43-150 |
12 | 镊子套件 | P-87 |
13 | 活扳手 | W-230-150 |
14 | 卷尺 | Z-341 |
15 | 焊锡 |   |
16 | 美工刀 |   |
17 | 乙烯胶带 |   |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|