• 工具套件・工具箱 S-3・S-103
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工具套件・工具箱 S-3・S-103

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
小尺寸的小型工具套件和工具箱。
【特长】
・带专用工具箱,整理更轻松。
・重量仅1 kg。
・套件中包括21件工具。
・精选了使用频率较高的工具。
【用途】
・可作为露营、汽车、摩托车的维护用车载工具、以及家庭到工厂研究室中的备品。

S-3 工具套件

S-3 工具套件

明细表(套件内容21件)

1十字螺丝刀 (+)No.00D-530-75
2十字螺丝刀 (+)No.0D-540-100
3十字螺丝刀 (+)No.2D-555-100
4一字螺丝刀(-)2.5D-630-75
5一字螺丝刀(-)4.0D-640-100
6迷你剪钳N-32
7镊子尖嘴钳P-36
8镊子套件P-876
9板钳 5.5×7 mmW-76
10板钳 8×10mm
11板钳 12×14mm
12内六角扳手  1.27mmW-91
13内六角扳手  1.5mm
14内六角扳手  1.6mm
15内六角扳手  2.0mm
16内六角扳手  2.4mm
17内六角扳手  3.0mm
18内六角扳手  3.2mm
19美工刀&nbsp
20锉刀 扁平&nbsp
21锉刀 圆形&nbsp

S-103 工具箱

S-103 工具箱
  • 外形尺寸:260(W)×145(H)×35(D)mm
  • 内尺寸:240(W)×130(H)×25(D)mm
  • 重量:310g
  • 材质:乙烯皮革
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 工具套件・工具箱 S-3・S-103
您还有2项规格未选