自动机械用、维护用
箱柜颜色:红色、银色、暗黑色
礼品盒尺寸:W545×D270×H430mm
重量:21.3kg
BX230盒体尺寸(单位:mm)
产品名称 | 产品编号/规格 | |
---|---|---|
套筒(6角) SOCKET (6pt.) | 3S- | 08、10、11、12、13、14 |
深套筒(6角) DEEP SOCKET (6pt.) | 3S- | 08L、10L、12L、13L、14L |
套筒(12角) SOCKET (12pt.) | 4D- | 17、19、21、22、24、26、27、30、32、36 |
内六角套筒 HEXAGON SOCKET | 4H- | 05、06、08、10、12、14、17 |
棘轮手柄 RATCHET HANDLE | RH3H | |
RH4H | ||
转向手柄 SPINNER HANDLE | NS4 | |
T形把手 T-TYPE HANDLE | TH3270 | |
延长杆 EXTENSION BAR | 305(75mm)、306(150mm) | |
320(75mm)、321(150mm)、407(250mm) | ||
球形接头 BALL JOINT | BJ30 | |
BJ40 | ||
适配器 ADAPTOR | 58(9.5凹×12.7凸) | |
68(12.7凹×9.5凸) | ||
扳手 SPANNER | DS- | 5.507、0810、1012、1113、1214、1417 |
长柄梅花扳手(45°) LONG OFFSET WRENCH | M45- | 1012、1113、1214、1417、1921、2224 |
短柄梅花扳手(45°) SHORT OFFSET WRENCH | M46- | 0810、1012、1113、1417 |
活扳手(带刻度) ADJUSTABLE WRENCH | MW-300 | |
短柄活扳手 ADJUSTABLE WRENCH SHORT TYPE | MWS-24 | |
组合钳 COMBINATION PLIERS | CP-200SG | |
钢丝钳 LINEMEN PLIERS | CT-175G | |
尖嘴钳 NEEDLE NOSE PLIERS | RP-150G | |
强力钳子 DIAGONAL CUTTING PLIERS | KN-150G | |
小型切割工具 MINI CUTTER | MCS-200 | |
安全钳子 WATER PUMP PLIERS | SWP-250 | |
损坏螺丝用钳子 BROKEN NUT PLIERS | BNP-175 | |
强力握柄螺丝刀(贯通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) | PGMD- | 075、100、150 (-)六角轴螺丝刀 |
PGPD- | 001、002、003 (+)六角轴螺丝刀 | |
分体手柄螺丝刀 HEAVY DUTY SCREWDRIVER | YMD-150 (-)方轴塑料柄 | |
组合锤 COMBINATION HAMMER | BHC-10(1磅) | |
铝合金管钳 ALUMINIUM PIPE WRENCH | APW300(300mm) | |
平头钢凿 CHISEL | FC165(19×165mm) | |
长球头L形状扳手套件 LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET | BL900 (BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10) | |
工具柜 TOOL CHEST | BX230 or BX230SV or BX230BK |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|