• 工具套装TSH4509(红色、银色、黑色)
  • 工具套装TSH4509(红色、银色、黑色)
  • 工具套装TSH4509(红色、银色、黑色)
  • 工具套装TSH4509(红色、银色、黑色)
  • 工具套装TSH4509(红色、银色、黑色)
  • 工具套装TSH4509(红色、银色、黑色)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工具套装TSH4509(红色、银色、黑色)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
工具箱式基本型工具套装。
【特长】
・精心挑选的通用工具。
・12.7mm插入角的基本套装,适用于工业机械的维护。
・带12.7mm插入角的套筒和手柄的豪华套装。
・基本型工具箱,内有53件工具。
・三种颜色可选。
【用途】
・是装配和维护工业机械、汽车、摩托车等的理想工具。
・也适用于现场维修。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック) 内容品

TSH4509 01

TSH4509 02

TSH4509 02

  • 带托盘
  • 纸板箱尺寸: W565× D295× H450mm
  • 质量:17.7kg
  • 采用获得良好设计奖的产品
  • 插入角:12.7mm(1/2英寸)
  • 箱体颜色:红色(TSH4509)、银色(TSH4509SV)、哑黑色(TSH4509BK)

套装内容(全53件)

产品名产品型号/规格
套筒(6角)4S-10、12、13、14
套筒(12角)4D-17、19、21、22、24、27、30
内六角4H-05、06、08、10、12、14、17
棘轮手柄(固定式)RH4H
延长杆321(150mm)
组合扳手CS-07、08、10、12、13、14、17、19、22、24
活动扳手(带刻度)MW-300
组合钳CP-200SG
水泵钳(强力型)KWP-250
镊子CT-175G
扁嘴钳RP-150G
强力镊子KN-150G
强力握柄螺丝刀(直通)PGMD-075、100、150  (-)六角螺丝刀
PGPD-001、002、003  (+)六角螺丝刀
组合锤BHC-10(1英镑)
长球形L型扳手套件BL900
(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
工具箱BX230 or BX230SV or BX230BK

外形图

寸法図

尺寸图

使用方法・使用事例

ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック) 使用事例

托盘存储示例

注意・禁止事项

警告
  • 箱子应放在滚筒柜或合适的工作平台上。
注意
  • 使用前务必阅读使用说明书。
  • 不要将工具用于非预期用途。
  • 存放工具或装载物品时,不要将它们放在一边。
  • 为防止翻倒,请勿同时打开工具箱内两个以上的抽屉。
  • 从工具箱中放入或取出工具时,小心不要夹伤手。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 工具套装TSH4509(红色、银色、黑色)
您还有2项规格未选