• 带隔盘工具箱套件 红色/银色/黑色
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带隔盘工具箱套件 红色/银色/黑色

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
机械自动化、维修保养用的86件套。

工具柜套件 红色/银色/黑色

托盘拉出收纳案例

托盘拉出收纳案例

  • 滚珠轴承式双轨规格
  • 带钥匙
  • 带托盘
  • 采用良好设计获奖产品
  • 脚轮直径:127mm
  • 顶板耐负载:5,488 N(560 kgf)
  • 拉出耐负载:392N(40 kgf)
  • 总耐负载:静止时6,860N(700kgf)、
    移动时5,390N(550kgf)
  • ※ 都包括产品质量
  • 重量:76.8kg
内容品

内容品

尺寸图

WS207滚轮柜尺寸

WS207滚轮柜尺寸

使用警告和注意事项

  • 请勿在地面倾斜、有凹凸的环境中使用。
  • 使用时请务必扣上脚轮上的制动器。

规格

产品名称产品编号/规格备注
套筒(6角) SOCKET (6pt.)3S-08、10、11、12、13、14 
加深型套筒(6角) DEEP SOCKET (6pt.)3S-08L、10L、12L、13L、14L 
套筒(12角) SOCKET (12pt.)4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36 
内六角套筒 HEXAGON SOCKET4H-05、06、08、10、12、14、17 
棘轮把手(保持型) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)RH3H 
棘轮把手(保持型) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)RH4H 
转向手柄 SPINNER HANDLENS4 
T形把手 T-TYPE HANDLETH3270 
延长杆 EXTENSION BAR305(75mm),306(150mm) 
延长杆 EXTENSION BAR320(75mm),321(150mm),407(250mm) 
球形接头 BALL JOINTBJ30 
球形接头 BALL JOINTBJ40 
适配器 SOCKET ADAPTOR58(9.5凹×12.7凸) 
适配器 SOCKET ADAPTOR68(12.7凹×9.5凸) 
扳手 SPANNERDS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417 
长柄梅花扳手(45°) LONG OFFSET WRENCHM45-1012、1113、1214、1417、1921、2224 
短柄梅花扳手(45゜) SHORT OFFSET WRENCHM46-0810、1012、1113、1417 
活扳手(带刻度) ADJUSTABLE WRENCHMW-300 
短柄活扳手 SHORT ADJUSTABLE WRENCHMWS-24 
组合钳 COMBINATION PLIERSCP-200SG 
安全钳子 WATER PUMP PLIERSSWP-250 
损坏螺丝用钳子 BROKEN NUT PLIERSBNP-175 
钳子 LINEMEN PLIERSCT-175G 
尖嘴钳 NEEDLE NOSE PLIERSRP-150G 
强力剪钳 DIAGONAL CUTTING PLIERSKN-150G 
强力握柄螺丝刀(贯通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)PGMD-075、100、150(-)六角轴螺丝刀
强力握柄螺丝刀(贯通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)PGPD-001、002、003(+)六角轴螺丝刀
分体手柄螺丝刀 HEAVY DUTY SCREWDRIVERYMD-150(-)方轴塑料柄
组合锤 COMBINATION HAMMERBHC-10(1磅) 
平头钢凿 CHISELFC165(19×165mm) 
小型切割工具 MINI CUTTERMCH-200 
铝合金管钳 ALUMINIUM PIPE WRENCHAPW-300(300mm) 
长球头L形状扳手套件 LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SETBL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10) 
套筒支架 SOCKET HOLDERSH1407 
滚轮柜 ROLLER CABINET
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 带隔盘工具箱套件 红色/银色/黑色
您还有2项规格未选