外观
型号 | 插入角dr. (mm) | 尺寸D1 (mm) | 尺寸D2 (mm) | 尺寸L1 (mm) | 尺寸L (mm) | 质量(g) | 包装尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 19.0 | 36 | 36 | 25 | 104 | 465 | W36×D36×H104 |
注意
以成为工具大师为目标 附件
本节介绍在狭窄空间内工作时的工具。
在工作困难、难以摆动手柄等情况下,延长杆、万向接头等附件可以使工作更加方便。
当手柄难以操作时,例如在深而狭窄的区域工作时,用于延长套筒。
标准型
长度不足时可连接并延长。
旋转式
旋转式加长杆具有球形加工和凸插入角。
即使倾斜约10°也能使用。
用于无法进行直线作业的复杂区域。 连接套筒和手柄,可进行倾斜、对角作业。
方形连接型
凸面和凹面部分由一个方形部件连接,可以以大约45°的角度进行对角作业。
球接头式(球形接头)
球形接头在一个点上弯曲,旋转极为顺畅。
角度约为30°。
套筒转接头形状
用于连接不同插入角度的套筒和手柄的附件。
用于将大套筒与小手柄相连接的转接头,也有用于将小套筒与大手柄相连接的转接头。
(例如)可以将9.5mm插入角转换为12.7mm插入角。
快速转接头形状
用于连接不同插入角度的套筒和手柄的附件。
通过将其安装在棘轮手柄和套筒之间,可以用手指进行快速旋转操作。
【小知识】
使用附件时,应尽量避免倾斜手柄。
倾斜度尽可能小,可以更顺利地工作。
TONE的生产基地,在这里诞生了一个又一个新产品,诞生了着眼于世界的品质。
这传达了品牌的制造精神和热情。
改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。
世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。
精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|