• 前田金属快速转接头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

前田金属快速转接头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
连接在棘轮手柄和套筒之间的快速旋转转接头。
【特长】
・插入角9.5mm。
・通过将其安装在棘轮手柄和套筒之间,您可以用手指进行快速旋转操作。
・在转动棘轮手柄时按住快速转接头,可消除螺栓和螺母的联合旋转。
【用途】
・非常适合组装和维修机械,以及维修汽车、摩托车和自行车。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

  • 包装尺寸:W36×D36×H30mm
QA-03商品イメージ

QA-03商品图片

规格表

型号插入角dr.(mm)尺寸(mm)
D1
尺寸(mm)
D2
尺寸(mm)
L1
尺寸(mm)
L2
尺寸(mm)
L3
尺寸(mm)
L
质量(g)
QA-039.5183610.512.8103050
QA-03S9.5182810.512.8103040

外形图

寸法図

尺寸图

使用方法・使用示例

商品画像

使用示例

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 如果对转接头的较大手柄施加过大的力,可能会损坏较小的凸面驱动装置。
  • 转接头的极限扭矩基于较小的方形驱动器。
  • 请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。
  • 请勿将两个或多个附件连接在一起。

厂家介绍

目标是成为工具大师 附件

本节介绍在狭窄空间内工作时有用的工具。
如果觉得工作和摆动手柄等都很困难,那么延长杆、万向接头等附件可以让工作更加方便。

延长杆

当手柄难以操作时,例如在深而狭窄的区域工作时,用于延长套筒。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

标准型
当长度不够时,可将其连接并延长。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

旋转式
旋转加长杆,带有球形加工的凸形插入角。
即使倾斜约10度也能使用。

万向接头

用于无法进行直线作业的复杂区域。 套筒和手柄之间连接,用于斜角作业。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

方形接头
凸面和凹面部分由方形部件连接,可以以大约45°的角度进行对角作业。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

球形接头式(球形接头)
球形接头在一处弯曲,因此旋转极其顺畅。
角度约为30度。

套筒转接头
ソケットアダプターの形状

套筒转接头形状

用于连接不同插入角度的套筒和手柄的附件。
有的转接头用于转动带小手柄的大套筒,也有转接头用于转动带大手柄的小套筒。
(例如)可以将9.5mm插入角转换为12.7mm插入角。

快速转接头
クイックアダプターの形状

快速转接头形状

用于连接不同插入角度的套筒和手柄的附件。
通过将其安装在棘轮手柄和套筒之间,可以用手指进行快速旋转操作。
【小知识】
即使在使用附件时,也要尽可能避免倾斜手柄。
如果将倾斜度保持在最低限度,则可实现更平稳的运行。

TONE的人、TONE的承诺
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONE的人,TONE承诺的图片。

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 前田金属快速转接头
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页