• 冲击用加长型六角套筒 4AH-L
  • 冲击用加长型六角套筒 4AH-L
  • 冲击用加长型六角套筒 4AH-L
  • 冲击用加长型六角套筒 4AH-L
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冲击用加长型六角套筒 4AH-L

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
加长型六角套筒非常适合在深而狭窄的空间中工作(12.7插入角)。
【特长】
・加长型允许在较深、狭窄的地方使用内六角螺栓和内六角紧定螺钉。
・专为冲击扳手和电动工具设计,具有极强的抗冲击性。
・非常适合拧紧和松开内六角紧定螺钉。
・加长型六角套筒总长度150mm。
【用途】
・非常适合用于机械的维修和组装,以及汽车、摩托车、自行车的维修。

产品特长・规格

产品的规格・特长

型号对边宽度尺寸(mm)
S
尺寸(mm)
D
尺寸(mm)
L1
尺寸(mm)
d
尺寸(mm)
L
质量(g)销钉适用产品型号O型圈适用产品型号
4AH-05L5251011.0150125PIN3522SRINGP22AS
4AH-06L6251011.0150125PIN3522SRINGP22AS
4AH-08L8251511.0150125PIN3522SRINGP22AS
4AH-10L10251515.0150170PIN3522SRINGP22AS
4AH-12L12252015.0150210PIN3522SRINGP22AS
4AH-14L14252016.0150260PIN3522SRINGP22AS
4AH-17L17282020.0150310PIN3525SRINGP24S
4AH-19L19282021.6150440PIN3525SRINGP24S
4AH-22L22282025.0150575PIN3525SRINGP24S

外形图

インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L 外形図

注意・禁止事项

注意
  • 请勿触摸旋转套筒或接头等附件。(图1)
  • 确保使用尺寸正确的销钉和O形圈并牢固固定。
  • 销钉和O形圈是消耗品。应更换老化或磨损的部件。
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 冲击用加长型六角套筒 4AH-L
您还有2项规格未选