尺寸图
产品型号 | 前端规格 | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)A | 尺寸(mm)L | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|
4TX-T30L | T30 | 22 | 100 | 132 | 115 |
4TX-T40L | T40 | 22 | 100 | 132 | 120 |
4TX-T45L | T45 | 22 | 100 | 132 | 120 |
4TX-T50L | T50 | 22 | 100 | 132 | 120 |
4TX-T55L | T55 | 22 | 97 | 132 | 210 |
4TX-T60L | T60 | 22 | 97 | 132 | 320 |
4TX-T70L | T70 | 25 | 94 | 132 | 390 |
请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|