・六角形 强力驱动
销钉和O形圈适配表
产品型号 4NV- | 08~36 |
---|---|
销钉 | P3020S |
O形圈 | RP20S |
型号 | 对边宽度尺寸 (mm) | 尺寸(mm) | 质量 (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | d | ||
4NV-08 | 8.0 | 14.0 | 25 | 6 | 38 | 7.0 | 64 |
4NV-09 | 9.0 | 15.0 | 25 | 8 | 38 | 7.0 | 66 |
4NV-10 | 10.0 | 16.0 | 25 | 9 | 38 | 8.0 | 67 |
4NV-11 | 11.0 | 17.5 | 25 | 10 | 38 | 9.0 | 71 |
4NV-12 | 12.0 | 19.5 | 25 | 11 | 38 | 10.0 | 76 |
4NV-13 | 13.0 | 21.0 | 25 | 11 | 38 | 10.0 | 82 |
4NV-14 | 14.0 | 22.0 | 25 | 12 | 38 | 11.0 | 83 |
4NV-15 | 15.0 | 23.0 | 25 | 12 | 38 | 11.0 | 86 |
4NV-16 | 16.0 | 24.0 | 25 | 12 | 38 | 14.0 | 85 |
4NV-17 | 17.0 | 26.0 | 26 | 13 | 38 | 14.0 | 100 |
4NV-18 | 18.0 | 27.0 | 26 | 13 | 40 | 15.0 | 103 |
4NV-19 | 19.0 | 29.0 | 28 | 14 | 40 | 16.0 | 112 |
4NV-20 | 20.0 | 30.0 | 28 | 15 | 40 | 16.0 | 116 |
4NV-21 | 21.0 | 31.0 | 28 | 15 | 40 | 20.0 | 115 |
4NV-22 | 22.0 | 32.0 | 28 | 15 | 40 | 21.0 | 119 |
4NV-23 | 23.0 | 33.0 | 28 | 15 | 40 | 20.0 | 122 |
4NV-24 | 24.0 | 35.0 | 28 | 16 | 42 | 20.0 | 134 |
4NV-25 | 25.0 | 37.0 | 30 | 18 | 44 | 22.0 | 151 |
4NV-26 | 26.0 | 38.0 | 30 | 18 | 44 | 22.0 | 156 |
4NV-27 | 27.0 | 39.0 | 30 | 18 | 44 | 22.0 | 160 |
4NV-28 | 28.0 | 40.0 | 30 | 18 | 45 | 22.0 | 172 |
4NV-29 | 29.0 | 41.0 | 30 | 20 | 45 | 22.0 | 171 |
4NV-30 | 30.0 | 42.0 | 30 | 20 | 46 | 25.0 | 176 |
4NV-32 | 32.0 | 45.0 | 30 | 20 | 46 | 25.0 | 201 |
4NV-33 | 33.0 | 46.0 | 30 | 22 | 48 | 25.0 | 207 |
4NV-36 | 36.0 | 50.0 | 30 | 22 | 51 | 30.0 | 258 |
※该产品已注册专利
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|