• 套筒(12角) 8D
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

套筒(12角) 8D

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
非常适合拧紧和松开六角螺栓和螺母的对边12角型套筒扳手。
【特长】
・12角设计,方便操作六角螺栓和螺母。
・通过最大限度地减少对边的公差,插入螺栓和螺母时可以减少响声。
・拧紧效率提高,操作性好,作业安全。
【用途】
・非常适合大型工业机械的组装和维护。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

  • 插入角:25.4mm
  • 手动工具套筒

規格表

编号对边宽度尺寸(mm)
S
尺寸(mm)
D1
尺寸(mm)
D2
尺寸(mm)
L1
尺寸(mm)
L
尺寸(mm)
d
质量(g)
8D-2727.040.046196022.0380
8D-3030.044.048216225.0455
8D-3232.050.050216225.0600
8D-3535.052.051236525.0600
8D-3636.054.051246530.0600
8D-3838.055.051256830.0700
8D-4141.060.051277035.0800
8D-4646.066.057347935.0900
8D-5050.072.057358238.01,000
8D-5454.078.058378641.01,400
8D-5555.080.058378641.01,400
8D-5858.083.058388941.01,500
8D-6060.085.05840911,600
8D-6363.089.06046951,900
8D-6565.090.06046951,800
8D-6767.093.060491002,000
8D-7070.097.060511052,200
8D-7171.098.060511052,300
8D-7575.0103.0655311077.02,700
8D-7777.0106.0655311080.02,800
8D-8080.0110.0655611583.03,100
8D-8585.0117.0656112088.03,700
8D-9090.0120.0706312593.03,870
8D-9595.0126.0706713098.04,320
8D-100100.0132.07071135103.04,660

外形图

寸法図

尺寸图

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 使用正确尺寸的螺栓/螺母。
  • 使用套筒时应将其插入,直至完全套住螺母。 (图 1)
  • 套筒和附件是手动工具。 请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。 (图 2)
  • 将方头驱动(凸插入角)完全插入螺母根部。 (图 3)
  • 如果方头驱动凹槽的球形槽不符合标准,可能无法夹紧套筒。
  • 受到冲击时,夹持机构可能会脱落。
ソケット(12角) 8D 関連画像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 套筒(12角) 8D
您还有2项规格未选