• T型滑动手柄 416
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

T型滑动手柄 416

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
T形滑动手柄的方形驱动部分。
【特长】
・方形驱动在手柄上滑动,可在任意位置使用。
・可用作L型扳手或T型扳手。
・插入角25.4mm。
【用途】
・机械的组装、维修,汽车、摩托车、自行车的维修。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

  • 插入角dr.:25.4mm
  • 尺寸H:52mm
  • 质量:620g

 

T形スライドハンドル 416の外観

外观 ※仅限方形驱动部分

外形图

T形スライドハンドル 416の寸法図

尺寸图 ※仅限方形驱动部分。

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 使用尺寸相匹配的螺栓和螺母。
  • 使用套筒时应将其插入,直至完全套住螺母。 (图1)
  • 套筒和附件是手动工具。 请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。 (图2)
  • 请勿使用带有附加管的手柄。 负载过重会造成损坏,非常危险。 (图3)
  • 请勿使用它代替锤子。
  • 将方形驱动装置(凸插入角)完全插入底座。 (图4)
  • 如果方形驱动凹球槽的规格不同,则可能无法固定套筒。
  • 如果受到冲击,固定装置可能会脱落。
  • 请勿用锤子等敲击。
T形スライドハンドル 416 関連画像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > T型滑动手柄 416
您还有2项规格未选