• T型滑动手柄 205
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

T型滑动手柄 205

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
用于拧紧和拧松大直径螺栓和螺母的手柄。
【特长】
・19.0mm方形驱动器可在手柄上滑动,可在任何位置使用。
・通过安装套筒可用作L型扳手或T型扳手。
【用途】
・适用于机器、汽车、摩托车和自行车的组装和维修。

产品的基本规格・特长

  • 插入角19.05mm(3/4sq.)
T形スライドハンドル 205の外観

外观

规格表

型号插入角dr.(mm)尺寸(mm)D尺寸(mm)H尺寸(mm)L质量(g)
20519.022605001,770

外形图

寸法図

尺寸图

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将该工具用于指定用途之外的任何其他目的。
  • 请勿使用它代替锤子。
  • 如果方形驱动凹球槽的规格不同,则可能无法固定套筒。
  • 在受到冲击时,固定机构可能会脱落。
  • 请勿将管道或产品的其他部件用作接头。
  • 请勿用锤子等敲击。
  • 将方形驱动器完全插入底座。

厂家介绍

以成为工具大师为目标 附件

本节介绍在狭窄空间内工作时有用的工具。
如果您觉得工作和摆动手柄等都很困难,那么延长杆万向接头等附件可以让您的工作更加方便。

延长杆

当手柄难以操作时,用于延长套筒,例如在狭窄的深处工作时。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

标准型
长度不足时可连接和延长。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

旋转式
旋转式加长杆具有球形加工的凸插入角。
即使倾斜约10° 也能使用。

万向接头

用于无法进行直线作业的复杂区域。 连接套筒和手柄,可进行倾斜、对角作业。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

方形连接型
凸面和凹面部分由一个方形部件连接,可以以大约45°的角度进行对角作业。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

球接头式(球形接头)
球形接头在一个点上弯曲,旋转极为顺畅。
角度约为30°

套筒转接头
ソケットアダプターの形状

套筒转接头形状

用于连接不同插入角度的套筒和手柄的附件。
有用于将大套筒与小手柄相连接的转接头,也有用于将小套筒与大手柄相连接的转接头。
(例如)可以将9.5mm插入角转换为12.7mm插入角。

快速转接头
クイックアダプターの形状

快速转接头的形状

用于连接不同插入角度的套筒和手柄。
将其安装在棘轮手柄和套筒之间,可以用手指进行快速旋转操作。
【小知识】
即使在使用附件时,尽可能避免倾斜手柄。
尽可能减少倾斜度,操作会更加顺畅。

TONE的人,TONE的承诺
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONE的人,TONE的承诺 图片

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > T型滑动手柄 205
您还有2项规格未选