此商品的规格、尺寸信息
型号(形状): L型扳手 / 前端规格: T6・T8・T10・T15・T20・T25 6件套 / 全长(L尺寸): 15至23 mm / 形状:梅花/内六角扳手・梅花/内六角扳手(防震 ※1)
※1 请勿施加过大扭矩。
W-82单品梅花扳手
尺寸图
产品序号 | 尺寸 | A㎜ | B㎜ | 轴径mm | 重量g |
---|---|---|---|---|---|
W-82-6 | ![]() ![]() | 15 | 52 | 2.5 | 2 |
W-82-8 | ![]() ![]() | 17 | 59 | 3 | 4 |
W-82-10 | ![]() ![]() | 67 | 5 | ||
W-82-15 | ![]() ![]() | 19 | 72 | 3.5 | 7 |
W-82-20 | ![]() ![]() | 21 | 77 | 4 | 9 |
W-82-25 | ![]() ![]() | 23 | 83 | 5 | 15 |
尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|