• 辊轮式置物箱 WS207红色/黑色/银色
  • 辊轮式置物箱 WS207红色/黑色/银色
  • 辊轮式置物箱 WS207红色/黑色/银色
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

辊轮式置物箱 WS207红色/黑色/银色

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
抽屉使用了滚珠轴承式双轨道样式,开关顺畅。最适合对较重的物品进行收纳!!设计的不易折断的圆形锁在安全性方面也能做到万无一失!具有易于抓握、方向操作便利、设计外形美观的单边把手(可以安装在左右任意一侧)。角部采用弧形设计,提高了安全性和美观度。

滚轮柜的规格

W207R(红色)

W207R(红色)

W207B(暗黑色)

W207B(暗黑色)

W207S(银色)

W207S(银色)

  • 采用双制动机构,车轮旋转和摇头旋转时同时施加制动,提高了安全性
  • 滚珠轴承式双轨规格
  • 板材耐负载:329N(40 kgf)
  • 抽屉耐负载:329N(40 kgf)
  • 重量:35.8kg
  • 包装数(通常):1
  • 彩环:红色、银色、暗黑色
  • 附件:抽屉垫4、内部托盘1、钥匙2

轮式工具柜尺寸

尺寸图

尺寸图

产品编号KA
RA
-
外观尺寸
(mm)w
外观尺寸
(mm)d
外观尺寸
(mm)h
脚轮
直径
顶板耐负载抽屉耐负载重量
(kg)
总耐负载:静止时总耐负载:移动时
WS207RRE
TU
DO
676459995φ127mm5,488N (560kgf)392N (40kgf)63.56860N (700kgf)5390N (550kgf)
※都包括产品质量
WS207SSI
RU
BA
-
676459995φ127mm5,488N (560kgf)392N (40kgf)63.56860N (700kgf)5390N (550kgf)
※都包括产品质量
WS207BMA
TU
TO
BU
RA
TU
KU
676459995φ127mm5,488N (560kgf)392N (40kgf)63.56860N (700kgf)5390N (550kgf)
※都包括产品质量
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 辊轮式置物箱 WS207红色/黑色/银色
您还有2项规格未选